Применения в пищевой промышленности

Pfannenberg является Вашим компетентным партнером в сфере пищевой промышленности. Наша компания поставляет охлаждающие устройства для электротехнических шкафов и сигнальные оповещатели, соответствующие высоким требованиям. Продукция Pfannenberg производится только из материалов высочайшего качества, нержавеющих даже в самых трудных условиях окружающей среды.

Мельница

Кондиционеры Pfannenberg для монтажа на стену или дверь предназначены для охлаждения электроники для автоматизации снаружи измерительной станции, а вентиляторы с фильтром Pfannenberg охлаждают контрольные системы внутри измерительной станции. DTI, DTT и вентиляторы с фильтром 4-го поколения

Машина для замешивания теста

Климат-контроль шкафа управления оборудованием для замешивания теста с кондиционером для навесного монтажа уличного использования: DTS 3281

Камера смешивания

Охлаждение миксера происходит с помощью чиллеров Pfannenberg: RACK 2400WT

Конвейер просушивания

Вентиляторы с фильтром охлаждают электронику конвейеров просушивания макаронные изделия PF 32.000 и PFA 30.000

Оборудование конечного контроля качества

Компактные кондиционеры Pfannenberg предоставляют децентрализованное охлаждение, а сигнальные колонны с функцией мониторинга контролируют качество продукции и статус процессов: DTS 9031 и BR50-LED-M

Сортировка продуктов

Охлаждение сортировочной и упаковывающей машины происходит с помощью кондиционеров и чиллеров Pfannenberg: DTS 9031 и чиллер серии EB

Этикетировочные машины

Вентиляторы с фильтром эффективно охлаждают управляющие блоки этикетировочных машин, а сигнальные колонны информируют о состоянии оборудования: PF 32.000 и BR 50

Упаковочная машина

Кондиционеры из нержавеющей стали и вентиляторы с фильтром высокой степени защиты IP55 охлаждают электронику упаковочных машин, укладывающие изделия в картонные коробки: DTS 3181 и PF 32.000 IP55

Яндекс.Метрика