Инновационные технологии для ветряных электростанций

Компания Pfannenberg является одной из ведущих компаний, поставляющих оборудование климат-контроля и сигнальные решения для энергетической промышленности. Наше оборудование - вентиляторы с фильтром, крышные охлаждающие устройства с уникальной технологией отвода конденсата и много другое - поставляются вещущим компаниям на рынке альтернативной энергетики.

Авиационные заградительные огни

Новейшие светодиодные заградительные огни Pfannenberg имеют сертификаты AVV и ICAO, таким образом они разрешены для установки как на оффшорных: POL 32 / POL 10

Оповещатель

Звуковые оповещатели Pfannenberg срабатывают, когда лопасти энергоустановки начинают движение, что может предоставить опасность техническому составу. Оповещатели громко и четко предупреждают о ситуации, тем самым позволяя всем вовремя покинуть зону опасности: PA 1

Вентилятор с фильтром

Центральный блок контроля и управления загородительными огнями обычно находится в гондоле. Тем самым короткие сигнальные пути гарантированы. Блоки контроля охлаждаются вентиляторами с фильтром Pfannenberg со степенью защиты IP 55: PF 22.000

Термостат

Термостаты и гигростаты Pfannenberg в комбинации с нагревателями и вентиляторами с фильтром гарантируют оптимальный климат для электроники. Образование влажности и ржавчины не допускается, что позволяет продлить срок эксплуатации оборудования: FLZ 510

Нагреватель

Нагреватели Pfannenberg были разработаны специально для монтажа на ветряных электростанциях, в связи с их устойчивостью против вибрации и сотрясений: FLH-T

Нагреватель

Специальные нагреватели Pfannenberg используются в зоне настройки угла лопастей. Они устойчивы к постоянному круговому движению: FLH 250 SL

Светодиодное освещение

Износостойкие и не требующие технического обслуживания светодиодные светильники Pfannenberg предупреждают при опасных ситуациях или освещают подъёмные лифты: Quadro-LED

Заградительные огни

Вышки защищены заградительными огнями Pfannenberg с различными степенями яркости в 10 или 32 кандела: POL 10

Звуковое сигнальное устройство

Испытанные и проверенные сигнальные оповещатели Pfannenberg предупреждают о пожарах как в промышленных, так и в общественных зданиях: DS 5

Проблесковые лампы

Для механиков очень опасно находиться внутри вышки, когда подъёмные лифты находятся в действии Проблесковые лампы Pfannenberg предупреждают яркими вспышками: ABL

Климат-контроль в электротехнических шкафах

В вышке очень мало места. Охлаждающие устройства для монтажа на крышу Pfannenberg были разработаны именно для такого применения: DTT 6301

Системы вторичного охлаждения

Установленные в основе вышки чиллеры Pfannenberg используются для охлаждения частотных преобразователей: EB 30 WT

Яндекс.Метрика