Инновационные решения для максимальной безопасности процессов.

Pfannenberg вот уже как 60 лет работает совместно с известными производителями автомобилей. Все это время мы всегда могли предоставить инновационные решения для всех стадий производства автомобилей - от штамповочного цеха и сборки компонентов до конечного контроля качества. В этом отделе Вы можете узнать об интересных решениях, которые предлагает наша компания для автомобильной промышленности.

Зона штамповки

Пуск штамповочных прессов представляет значительную опасность для здоровья рабочих. Для предупреждения о таких ситуациях используются особенные оповещатели компания Pfannenberg соответствующие нормативам SIL/PL: Проблесковые лампы Quadro F12-SIL и звуковые оповещатели DS 10-SIL

Управление штамповкой

Климат-контроль электротехнических шкафов гарантируется кондиционерами Pfannenberg для частично углубленной установки на дверь или стенку: DTI 9141

Блоки управления

Блоки управления охлаждаются легкими и защищенными от вибрации кондиционерами Пельтье от компании Pfannenberg: PTM 100

Сборочные роботы

Мощные вентиляторы с фильтром охлаждают блоки управления сборочных роботов: PF 43.000

Сварочные роботы

Водяные чиллеры Pfannenberg охлаждают сварочных роботов. В комбинации с воздушно-водяными теплообменниками чиллеры могут охлаждать даже самые мощные установки: чиллеры серии EB 60 и теплообменники PWS 7332

Статус робота

Индикация состояния робота происходит с помощью сигнальных колонн Pfannenberg - "готов к работе", "ошибка" или "недостаток сырья": BR 50

Покрасочный цех

Покрасочный цех считается взрывоопасной зоной 2/22 из-за растворённых в воздухе веществ и пылей. Именно для таких применений используются взрывозащищенные лампы и звуковые оповещатели Pfannenberg: сирены тревоги DS 5-3G/3D и проблесковые лампы Quadro F12-3G/3D

Литейный цех

В литейном цехе царит жесткая окружающая среда, в которой находится загрязный и очень горячий воздух. При таких обстоятельствах рекомендуется использовать особенно защищенные вентиляторы с фильтром, воздушно-водяные теплообменники и охлаждающие устройства фирмы Pfannenberg. Воздушно-водяной теплообменник PWS 7702 SL; охлаждающее устройство DTS 3265 HT

Моторное производство

Электротехнические шкафы в моторном производстве оснащены накрышными кондиционерами Pfannenberg. Таким образом проходы между оборудованием остаются свободными: DTT 6301

Зоны с высоким уровнем шума

Мощные и одновременно легкие в обслуживании звуковые оповещатели и проблесковые лампы Pfannenberg предупредят о пожаре или экстренной ситуации даже в самых зашумленных ареалах предприятия: сирена тревоги DS 10 и проблесковые лампы PMF 2030

Сборочные конвейеры

Если скорость конвейера изменяется, то лампы Pfannenberg с интегрированным интерфейсом контроля ASi предупредят рабочих о ситуации: светодиодная лампа PD 2100-ASi-LED

Испытания на герметичность

В отделе окончательного контроля качества, где проводится тестирование на герметичность, требуются нагреватели Pfannenberg. Они эффективно предотвращают образование конденсата в электротехнических шкафах: FLH 250

Яндекс.Метрика