Проблесковые лампы 10 Дж

Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Quadro R

  • художественное освещение внутри и снаружи зданий, даже в самых жестких условиях
  • эффект сверкающих искр

Quadro R-ST (дополнительно)

  • оборудованы промышленным разъемом для простого монтажа
  • один разъем для ввода и вывода, для удобства монтажа в линию

Quadro A-DMX

  • DMX-контроллер для управления каждой лампой в системе (индивидуально) через шину DMXm
  • может управляться напрямую стандартным DMX-контроллером
  • прочные разъемы для подачи напряжения и шины DMX (ввод и вывод)
Проблесковые лампы 10 Дж Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX
Система</br>защиты
Система
защиты
Система</br>защиты
Система
защиты
Ударопрочный корпус
Ударопрочный корпус
Рабочая температура
Рабочая температура
Рабочая температура (Quadro A-DMX)
Рабочая температура (Quadro A-DMX)
Quadro A-DMX
Quadro A-DMX
Технические характеристикиQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Номинальное напряжение230 В230 В230 В
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон195 – 253 В195 – 253 В195 – 253 В
Номинальный ток85 мА85 мА280 мА@ 1 Hz
Пусковой ток не превышает<1A

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой

Дополнительную техническую информацию Вы можете найти на этой странице в загрузке информации о продукте справе вверху.

Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию о заказных номерах.

Детали для заказаQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В230 В230 В
ПрозрачныйЗаказной номер291231010052912410100029125101000

Заказные номера для других цветов линз и других напряжений - по запросу.

Яндекс.Метрика