Моноблочное исполнение чиллеров

Почему моноблочный чиллер?

Моноблочные чиллеры Pfannenberg являются универсальными и идеально подходит для применений, где требуется охлаждение в диапазоне от 1,1 кВт до 70 кВт. Все чиллеры поставляются в заводской упаковке и требуют  только подключения питающего кабеля на месте установки и трубопроводов для обеспечения рециркуляции охлаждающей жидкости для практически любого процесса.
Новые CC Чиллеры Pfannenberg идеально подходят для быстрого ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойности процесса вне зависимости от применения.

  • Бак хладоносителя

    Большие баки для охлаждающей жидкости позволяют эффективно контролировать изменения мощности, являясь аккумуляторами холода. Все модели чиллеров CC,EB и HK комплектуются баками для работы в открытой системе. Модели EB и HK могут работать как в открытой, так и в закрытой системе под давлением.

    НАЛИЧИЕ БАКА СГЛАЖИВАЕТ ПУЛЬСАЦИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

  • Вентиляторы

    Вентиляторы конденсатора осевого типа обеспечивают высокий поток воздуха для снижения температуры конденсации и повышения эффективности охлаждения. Дополнительная опция для низких температур окружающего воздуха включает в себя контроль циклов работы вентилятора. Доступно плавное управление скоростью работы вентиляторов в моделях EB и HK для поддержания более точного режима работы установки и снижения энергопотребления.

    БОЛЬШОЙ ПОТОК ВОЗДУХА & ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

  • Контроллер

    Встраиваемый параметрический контроллер с цифровым дисплеем обеспечивает управление процессом в каждой модели чиллера. Информация о режиме работы и состоянии устройства постоянно отображается на дисплее, а также предупреждения и аварийные сообщения при их возникновении. Сухой аварийный контакт в стандартной комплектации позволяет защитить оборудования в нештатных ситуациях. Дополнительный опции дистанционного пуска / остановки, а также индивидуальные одиночные сигналы тревоги доступны опционально.

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ И ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ.

  • Датчики

    Все чиллеры включают элементы управления, необходимые для безопасной и эффективной работы. Реле давления и защита от замерзания, защита от превышения давления в холодильном контуре входит в стандартную комплектацию. Реле низкого давления хладагента, реле расхода и / или контроля уровня являются одними из многих компонентов управления, доступными из полного списка опций, и подходят почти для любого применения. Каждый чиллер имеет класс защиты электрического шкафа IP-54.

    ДАТЧИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ

  • Испаритель

    Чиллеры комплектуются компактными и эффективными паяными испарителями пластинчатого типа. Испарители характеризуются компактным дизайном наравне с большой поверхностью теплообмена и низкими потерями давления охлаждающей жидкости. Все испарители комплектуются терморегулирующим вентилем с внешним уравниванием для обеспечения точности управления потоком хладагента в зависимости от нагрузки.

    УВЕЛИЧЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ.

  • Насос хладоносителя

    Высокопроизводительные вихревые насосы во всех моделях чиллеров обеспечивают широкий диапазон расхода охлаждающей жидкости при необходимом давлении, что удовлетворяет требованиям большинства применений. При необходимости обеспечения расходов охлаждающей жидкости при более высоких давлениях мы предлагаем специальные высоконапорные насосы.

    БОЛЬШИЕ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ И ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ.

  • Компрессоры

    Промышленные поршневые и спиральные компрессоры обеспечивают долгий срок службы и высокую эффективность.

    ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НАДЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ.

  • Конденсатор

    Большие трубчато-ребристые конденсаторы обеспечивают высокую энергоэффективность и стойкость к загрязнениям. Сетчатые фильтры воздуха, проходящего через конденсатор, и контроль загрязненности фильтров доступны для всех моделей как опция. Если на предприятии имеется технологическая вода, то доступны варианты исполнений чиллеров с водяным охлаждением конденсатора.

    СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

  • Рама

    Все чиллеры производятся на оцинкованной стальной раме с полиэфирным порошковым покрытием светло-серого цвета (RAL 7035). Конструкция собирается на жестком основании для обеспечения возможности подъема складской подъемной техникой и возможности прочной установки на фундамент. Доступны дополнительные транспортировочные ролики.

    ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ КОРРОЗИИ

Правильный подбор чиллера Pfannenberg.

Используйте таблицу ниже, для  помощи в выборе чиллера подходящего для вашего применения. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю или посетите наш веб-сайт для получения документации и материалов таких как гидравлические схемы, диаграммы, чертежи и габаритные размеры, программное обеспечение PSS.

Примеры применения

МашиностроениеПищевая промышленностьИсточники возобновляемой энергии
Охлаждение шпиндельмоторов – высокоскоростные шпиндельмоторы нуждаются в непрерывном охлаждении, для обеспечения точности и продления срока службы двигателя. Необходим постоянный контроль температуры узла для сохранения высокой точности обработки.Охлаждение пресс-форм (для заливки под давлением, термоформования, выдувного формования) – литье пластиков связано с процессами плавления (нагрева) материал, чтобы позволить ему принимать форму пресс-формы, а затем отверждения (охлаждение), перед открытием пресс-формы открывается, так формируются пластиковые изделия. Использование холодной воды позволяет обеспечить быстрое охлаждение пресс-форм между циклами нагрева и тем самым увеличить количество выпускаемой продукции в процессе производства.Преобразователи солнечной энергии – силовые преобразователи используются для преобразования энергии постоянного тока, созданного с помощью солнечных коллекторов в сети переменного тока, которые могут быть переданы к электросети. Инверторы выделяют до 3% от их номинальной мощности в виде тепла и водяное охлаждение обеспечивает надежное управление и поддержание этого возобновляемого источника энергии в рабочем состоянии.
Охлаждение масла в металлообрабатывающих станках – при металлообработке необходимо контролировать температуру заготовок чтобы не допустить повышенного износа инструмента и отклонения от размеров. Чиллеры обеспечивают охлаждение и фильтрацию циркулирующего масла.Охлаждение процессов выпечки – шкафы управления для процессов выпечки, как правило, сопровождаются высокими температурами воздуха и наличием взвеси муки в окружающем воздухе. Водяное охлаждение систем управления обеспечивает сохранение работоспособности оборудования и непрерывность процесса в таких неблагоприятных условиях.Охлаждение водородных топливных ячеек –следствие повышения давления посредством сжатия газообразного водорода для использования в топливных ячейках для питания оборудования, это тепло. Рециркуляция охлажденной воды поддерживает на требуемом уровне температуру, как газообразного водорода, так и нагнетателя.
Охлаждение гидравлического масла - оборудование с гидравлическим приводом часто применяется в большом количестве производственных процессов. Тепло выделяемое при нагнетании масла гидравлическим насосом удаляется с помощью чиллера либо непосредственно, либо через промежуточный теплообменник в зависимости от температуры процесса. Охлаждение камер инспекции тары – Анализ стеклянных бутылок в процессе производства происходит в непосредственной близости и сопровождается предельно высокой температурой процесса. Инспекционные камеры состоят из корпуса с охлаждаемой водой рубашкой, тем самым защищая чувствительную оптику от действия высоких температур.Охлаждение аккумуляторных батарей – тепло выделяется в электрохимическом процессе, связанной с аккумулированием электрической энергии. Поддержание температуры ячеек путем отвода этого тепла повышает общую эффективность системы аккумулирования. Жидкостное охлаждение обеспечивает удобное решение, независимо от условий окружающей среды.
Охлаждение приборов автоматизации
Частотные приводы используются для точного управления ан предприятиях с высокой степенью автоматизации производства и упаковки продуктов. Частотные приводы выделяют до 3% от их номинальной мощности в виде тепла, поэтому шкафы управления в которых они установлены необходимо постоянно охлаждать. Поскольку эти шкафы, как правило, расположены недалеко от технологического оборудования, охлаждение посредством рециркуляции жидкости, охлаждаемой моноблочными чиллерами компании Pfannenberg является эффективным решением, с минимальными затратами на обслуживание независимо от окружающих условий эксплуатации.
Яндекс.Метрика