Когда речь идет об экономии и длительном сроке службы

Чиллеры серий Rack, CC, EB 2.0, EB Large, EB XT, EB Oil и PWW

Чиллеры Pfannenberg, использующие в качестве охлаждающей жидкости воду и масло, гарантируют экономичное охлаждение. Все задачи охлаждения решаются просто и надежно с помощью замкнутой системы трубопроводов. Область применения чиллеров Pfannenberg разнообразна: продукты используются при производстве машиностроительных станков и станков лазерной резки, при обработке пластмассы, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.

Компания Pfannenberg предлагает различные варианты чиллеров для специальных применений:

  • Чиллеры для охлаждения воздухом или водой
  • Чиллеры замкнутого контура
  • Пассивно-активные чиллеры
  • Чиллеры для наружного применения
  • Чиллеры автономной работы
  • Чиллеры под размер стандартного электротехнического шкафа

6 серий для любых применений

  • Rack вода 1,1–2,4 кВт

    Компактный дизайн чиллера позволяет применять его для различных типов машин. Данная серия чиллеров используется в лабораторном, фармакологическом, медицинском, лазерном оборудовании, оборудовании для автоматизации, а также для охлаждения шпинделей. Узнать подробнее

  • CC вода 1,1–6,5 кВт

    Чиллеры серии CC доступны в 6 классах мощности, а их новый дизайн делает их особенно компактными. Чиллеры, которые могут быть установлены на крышу устройств, надежны, а установка проста благодаря дизайну. Более того, они достигли очень высокого коэффициента полезного действия (КПД). Сертификация UL 1995 делает их особенно интересными для производственных машин, которые работают на международном уровне.

    6 различных классов производительности два типоразмера позволяют сделать корректировки в выборе у стройства гибкими и оставить на последний момент. Это изменение может быть осуществлено на этапе планирования, а также во время работы установки без необходимости дополнительных изменений.

    Из-за большого количества доступных вариантов, CC чиллеры можно по-разному конфигурировать, что позволяет использовать их практически во всех отраслях промышленности. Высокая система защиты IP 54 также поддерживает работу устройства в жестких условиях окружающей среды. Узнать подробнее

  • EB Вода 3–40 кВт

    Чиллеры серии EB были специально разработаны для применения в областях, требующих стабильной температуры охлаждающей жидкости. Оборудованные программируемым контроллером, эти чиллеры имеют малый гистерезис температуры охлаждающей жидкости. Для мониторинга функций чиллера контроллер опционально может быть оснащен жидкокристаллическим дисплеем. Узнать подробнее

  • EB масло 3–40 кВт

    Чиллеры серии EB были специально разработаны для применения в областях, требующих стабильной температуры охлаждающей жидкости. Оборудованные программируемым контроллером, эти чиллеры имеют малый гистерезис температуры охлаждающей жидкости. Для мониторинга функций чиллера контроллер опционально может быть оснащен жидкокристаллическим дисплеем. Узнать подробнее

  • AR вода 10–18 кВт

    Чиллеры серии AR появились благодаря запросам таких производств, как машиностроение, а также производства сигарет и упаковочного производства. Характерная особенность этих чиллеров – это их размеры, основанные на геометрических размерах стандартных электротехнических шкафов. Узнать подробнее

  • HK 55–70 кВт

    Серия чиллеров NK разработана для применений как внутри помещений, так и для уличных применений для охлаждения воды, масла или эмульсий. Эти чиллеры имеют функции «автономной работы». Контур охлаждения контролируется программируемым контроллером, что гарантирует высокую точность температуры охлаждаемой жидкости. Узнать подробнее

  • PWW вода 9–24 кВт

    Серия PWW – это новое поколение охлаждающих устройств, основанных на принципе пассивного охлаждения. Она была специально разработана для применений, в которых технологическая вода уже есть. Жидкость, протекающая через встроенный теплообменник по первичному контуру, охлаждается технологической водой стабильной температуры, протекающей по вторичному контуру. Благодаря продуманной конструкции замкнутого контура серия PWW может быть легко адаптирована к существующей системе водоснабжения. Узнать подробнее

  •  

Чиллеры компании Pfannenberg для воды и масла, включая новые чиллеры CC из серии εCOOL, гарантируют экономичное охлаждение. Все задачи охлаждения могут быть выполнены простои надежно с помощью замкнутой системы трубопроводов. Области применения оборудования Pfannenberg – чиллеры используются при производстве машиностроительных станков и станков лазерной резки, при обработке пластмассы, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.

Pfannenberg предлагает различные варианты дизайна для ваших задач:

  • Чиллеры для охлаждения воздухом или водой
  • Чиллеры замкнутого контура
  • Пассивно-активные чиллеры
  • Чиллеры наружного применения при высоких и низких температурах
  • Чиллеры для автономной работы
  • Чиллеры под размер стандартного электротехнического шкафа

Сферы применения, где процесс охлаждения водой наиболее эффективен


Эксперты в процессе охлаждения

В наше время если вы хотите быть лучшим в сфере охлаждения, Вы должны предложить большее, чем просто безупречное качество. Обеспечение надежного партнерства, способность делиться с клиентом накопленным опытом, а также предложение превосходного обслуживания являются необходимыми условиями, и это требует высшего уровня технологий и инноваций.

  • От идеи к продукту

    Вне зависимости от того, нужны ли Вам несколько кондиционеров или крупная партия, нужно ли Вам типовое техническое решение или Вам необходимы индивидуальные разработки, команда наших специалистов подберет варианты, удовлетворяющие Ваши потребности. Мы всегда рады лично встретиться с нашими клиентами. Используя успешные решения, мы хотели бы представить нашу компанию как солидного, гибкого и надежного партнера.

  • Всё из одних рук

    Нами была разработана и внедрена инновационная технология, которая успешно реализуется уже в течение длительного периода времени. Мы не только осуществляем разработку проектов вместе с нашими клиентами, но и даем консультации по установке и настройке оборудования.

  • Устройство процесса охлаждения

    промышленные чиллеры Pfannenberg состоят из трех основных частей: холодильного контура, гидравлического контура и блока управления.

    Холодильный контур 

    Основная функция холодильного корпуса состоит в обеспечении забора тепла от теплоносителя, проходящего через испаритель и, следовательно, охлаждающегося до нужной температуры, необходимой для работы конкретного оборудования. Тепло, которое передается от теплоносителя, переносится хладагентом обратно в компрессор, где хладагент проходит разные азы охлаждения. Это непрерывный цикл, при котором тепло отдается (конденсатор) и поглащается (испаритель).

    Гидравлический контур
    Гидравлический контур обеспечивает циркуляцию определенного теплоносителя с определенной скоростью потока, при давлении и температуре необходимой заказчику. Скорость потока, температура и давление устанавливаются в зависимости от конкретной потребности.

    Блок управления


    Для того, чтобы хладагент постоянно был нужной температуры, требуется согласованное управление. Стандартным примером является использование цифрового контроллера с датчиком температуры, который задает необходимое значение температуры хладагента и управляет работой холодильного контура для того, чтобы поддерживать постоянную температуру, необходимую для конкретного технологического процесса.

    В зависимости от конкретного случая можно выбрать метод обеспечения точного управления работой холодильного и гидравлического контуров. Pfnnenberg имеет опыт и знания, чтобы помочь Вам в выборе правильного метода охлаждения для удовлетворения Ваших потребностей.

  • Идеальное решение...

    Высокотехнологичные машины состоят из высокотехнолочных компонентов и узлов, таких как: 
    • электродвигатель вращения шпинделя, линейный двигатель 
    • двигатели любого типа 
    • источники лазера 
    • системы печати 
    • рентгеновские трубки

    Все они выделяют тепло. Добавьте к этому температуру окружающей среды, которая может быть высокой в некоторых регионах в определенное время года. Это тепло необходимо отводить, потому что чрезмерное тепло приводит к поломке оборудования и его простою. Что, в свою очередь приводит к производственным убыткам.

    Везде, где необходимо поддержание определенной температуры, сложно представить себе процесс охлаждения без использования воды, которая является надежным хладагентом. Для охлаждения используются чиллеры. Чиллеры, которые охлаждают воду (от +10 °C до + 35 °C), выступающую в качестве хладагента и обеспечивающую  требуемую температуру воды, масла и эмульсий.

  • ...для любой области применения

    Многолетний опыт применения нашего оборудования в различных отраслях промышленности, например, для охлаждения комплекса типографских станков цветной печати, деревообрабатывающих станков цветной печати, деревообрабатывающих станков, упаковочных машин для пластиковых пленок, источников лазера для станков лазерной маркировки, рентгеновских трубок систем измерения доказывает, что охлаждение до необходимой температуры обеспечивает точность измерения и качество. Наш успешный инженерный отдел постоянно развивает и улучшает технологии охлаждения. Мы также можем предложить Вам специальные решения и нестандартное оборудование.

Экономическая эффективность планирования

Мы защищаем Ваше будущее нашей современной философией

Pfannenberg поддерживает корпоративную философию, которая фокусируется на проблемах и задачах пользователей по отношению к экономической эффективности. Это начинается на этапе планирования и простирается далеко за пределы стадии эксплуатации. Кроме того,

Pfannenberg является одним из немногих поставщиков, которые могут предоставить комплексное решение, например, чиллер, а также полное обслуживание Вашего шкафа и управление температурным режимом.

  • Предварительная продажа

    Нужный продукт в нужное время – сервис Pfannenberg начинается еще до поставки. Анализ бизнес-среды, целей и технологий, которыми располагает пользователь, являются инвестицией в успешное сотрудничество.

  • Концепция дизайна

    Дизайн, который идеально подходит для Ваших применений.

  • Монтажные и пуско-наладочные работы

    Pfannenberg предлагает помощь в установке и запуске работы чил-лера на Вашей площадке. Это гарантирует правильный ввод в эксплуатацию и способствует увеличению срока службы чиллера.

  • Обучение и сервис

    Учебные курсы Pfannenberg по техническому обслуживанию, настройке и ремонту для бесперебойной работы Ваших производст-венных процессов и гарантии длительного срока службы нашего оборудования.

  • Энергоэффективность

    Наши чиллеры достигают высшего класса энергопотребления.

  • Надежность

    Более 20 лет опыта в области обратного охлаждения и использова-ние высококачественных компонентов обеспечивают оптимальную долгосрочную стабильную работу и высокие значения MTBF (среднее время наработки на отказ).

  • Удобный сервис

    Минимальное MTTR (среднее время ремонта) и кратчайшее время, необходимое для замены элементов, благодаря возможности легко-го доступа, стандартным компонентам и тщательно продуманной концепции plug-and-play, сводят к минимуму затраты на ремонт и простой.


Преимущества: минимизации рисков и экономия затрат

Генеральный план Pfannenberg, как описано выше, разъясняет важные преимущества для производителей и пользователей. Также Pfannenberg гарантирует, что эксплуатационные затраты (TCO) на компоненты заметно снижаются, рентабельность инвестиций (ROI) увеличивается.


100% комплексное решение для всех отраслей промышленности

Чиллеры Pfannenberg предлагают неоспоримые преимущества в комбинации с воздушно-водяными теплообменниками Pfannenberg:

• в применениях, где тепловые потери не могут быть отведены в окружающую среду

• при агрессивных условиях окружающей среды (пары масла, пыль), где использование обычных кондиционеров затруднено

• если требуется очень высокий класс защиты, до IP 65

• если требуются охлаждающие устройства с минимальным сервисным обслуживанием

 

 

 

Яндекс.Метрика