ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

Pfannenberg oferuje kompletną gamę sygnalizatorów ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla systemów przeciwpożarowych

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, że rozszerzyliśmy naszą ofertę urządzeń sygnalizacyjnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. W 2017 roku świadectwo dopuszczenia uzyskały syreny PA 10 (110 dB) oraz PA 20 (120 dB). Tym samym mogą one być stosowane w systemach sygnalizacji przeciwpożarowej.

Pozostałe urządzenia ze świadectwem dopuszczenia to syreny PA 1 (100dB), PA 5 (105 dB), lampa błyskowa PY X-S-05 (5J) oraz sygnalizator optyczno-akustyczny PA X 1-05 (100 dB, 5J).

Wszystkie te sygnalizatory pochodzą z nowoczesnej serii PATROL i PYRA, które gwarantują wszystkim użytkownikom trójwymiarową innowację: 

  • Bezpieczeństwo: nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy
  • łatwość instalacji: montaż i instalacja znacznie krótsze
  • oszczędność: wyjątkowo wysoka skuteczność i dobre przenikanie przeszkód akustycznych znacznie zmniejszają wymaganą liczbę urządzeń

Podstawowe zalety techniczne:

  • solidna obudowa ze stopniem ochrony IP 66
  • temperatura działania: -40 ° C do +55 ° C
  • proste podłączenie elektryczne
  • wydajne alarmowanie, redukujące ilość potrzebnych urządzeń
  • bezpieczeństwo planowania projektowego dzięki różnorodnym dopuszczeniem: CNBOP, VdS, EN 54-23, EN 54-3, UL, GL, GOST ( w zależności od wybranego modelu)
  • GWARANCJA 10 LAT!


Formularz kontaktowy

Prosimy przeczytać politykę prywatności i zaakceptować jej warunki.