Zastosowania w tunelach

Odporność na zmiany ciśnienia oraz zdalne monitorowanie działania to tylko dwa przykłady specjalistycznych właściwości, które wyróżniają urządzenia firmy Pfannenberg, zapewniając bezpieczeństwo w tunelach: Lötschberg, Gotthard, autostrady paryskiej, Rennsteig itd. – to najlepsze referencje dla produktów Pfannenberg.

Urządzenia wiertnicze

Ogromne wiertło tunelowe – chłodzenie sterowania maszyny za pomocą wymienników ciepła powietrze-woda z bezpieczną miską na kondensat (zaprojektowana dla ruchu wiertła pod kątem +/- 11°). PWS 7102

Urządzenia wiertnicze

Ochrona przed kondensacją w szafkach rozdzielczych dzięki oszczędnym systemom ogrzewania/termostatów: FLH 250 i FLZ 510

Wyjścia awaryjne

Oznaczenia wyjść awaryjnych wyposażone w lampy błyskowe na wypadek niebezpieczeństwa: WBLR

Alarmy pożarowe

Alarmy pożarowe w tunelu autostrady paryskiej (wzdłuż tunelu): WBLR

Drzwi wyjść awaryjnych

Oznaczenia drzwi wyjść awaryjnych Szwajcaria: poza strefą niebezpieczeństwa: Quadro-SM-Flex synchroniczne i monitorowane Paryż: Ewakuacja z pomieszczenia, tunelu, klatki schodowej, w tym głośniki 50 W firmy Pfannenberg do ogłaszania komunikatów: PS50 B

Sterowanie

Wentylatory filtrujące chłodzą układy sterowania bezpośrednio na ulicy: PF 32.000

Tunel Lötschberg

Układy elektroniczne w szafkach rozdzielczych Swibox w tunelu Lötschberg są chłodzone za pomocą specjalnych klimatyzatorów firmy Pfannenberg, które są odporne na wahania ciśnienia w zakresie +/-50 mbar (powodowane szybkim ruchem pociągów). Klimatyzatory te są instalowane na szafkach w celu chłodzenia aparatury sterującej i bezpieczeństwa: DTLT (aby uzyskać szczegóły, proszę się z nami skontaktować)

Szafki rozdzielcze

W najdłuższym tunelu na świecie najnowsza seria klimatyzatorów Pfannenberg została zainstalowana w celu zapewnienia sterowania środowiskiem komponentów elektronicznych w szafkach rozdzielczych (opór +/-100 mbar) (aby uzyskać szczegóły, proszę się z nami skontaktować). Dodatkowo szafki są sterowane i ogrzewane za pomocą termostatów i urządzeń ogrzewających: FLH 400, FLZ 510