Innowacyjne wyposażenie turbin wiatrowych

Firma Pfannenberg jest jedną z wiodących firm w branży rozwiązań klimatyzacyjnych i sygnalizacyjnych w energetyce wiatrowej. Jako kooperant wszystkich dużych firm energetyki wiatrowej, Pfannenberg dostarcza wentylatory filtrujące o dłuższym o 300% okresie eksploatacji, klimatyzatory o unikalnych możliwościach zabezpieczania przed kondensacją w montażu górnym i wiele innych urządzeń.

Lampy przeszkodowe dla lotnictwa

Firma Pfannenberg dostarcza najnowsze lampy przeszkodowe LED posiadające certyfikaty AVV i ICAO we wszystkich ważnych klasach światłości: POL 32 / POL 10

Alarm zwolnienia hamulca

Po zwolnieniu hamulca praca na turbinie staje się niebezpieczna dla techników. Jednak alarmowe sygnalizatory akustyczne firmy Pfannenberg informują o tym głośno i wyraźnie, umożliwiając technikom bezpieczne opuszczenie strefy niebezpieczeństwa: PA 1

Chłodzenie szaf

Sterowniki lamp przeszkodowych są zwykle umieszczone w gondoli, aby nie wydłużać ścieżek transferu sygnału. Sterowniki te są chłodzone przez wentylatory filtrujące firmy Pfannenberg o stopniu ochrony IP 55: PF 22.000

Ochrona przez kondensacją

Termostaty i higrostaty w połączeniu z ogrzewaniem i wentylatorami filtrującymi zapewniają odpowiednie środowisko pracy, zapobiegając w ten sposób korozji i przedwczesnemu starzeniu się urządzeń: FLZ 510

Ogrzewanie odporne na wibracje

Urządzenia ogrzewające firmy Pfannenberg zostały opracowane specjalnie do zastosowań w turbinach wiatrowych, gdzie występują duże wibracje i wstrząsy: FLH-T

Ogrzewanie „obrotowe”

Specjalne ogrzewania firmy Pfannenberg stosowane są w obszarze kontroli kąta nachylenia łopat. Odporne są nawet na stały ruch obrotowy: FLH 250 SL

Oświetlenie windy

Wytrzymałe, bezobsługowe lampy LED firmy Pfannenberg sygnalizują niebezpieczeństwo lub oświetlają windy: Quadro-LED

Wieżowe lampy lotnicze

Bezpieczeństwo wież zapewniają lampy kontroli ruchu lotniczego firmy Pfannenberg o jasności 10 lub 32 kandeli: POL 10

Alarm pożarowy

Sprawdzone sygnalizatory akustyczne firmy Pfannenberg ostrzegają o pożarach zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej: DS 5

Wskazanie startu windy

W czasie startu windy pojawia się niebezpieczeństwo dla mechaników serwisowych. Błyskowe lampy firmy Pfannenberg wyraźnie o tym ostrzegają: ABL

Zarządzanie ciepłem w obudowach

Dostępna w wieży przestrzeń jest ograniczona. Montowane na dachu jednostki chłodzące firmy Pfannenberg stanowią w takich warunkach niezawodne rozwiązanie: DTT 6301

Chłodzenie przetwornika

Chillery firmy Pfannenberg służą do chłodzenia przetwornika na dole wieży: EB 30 WT