Lampy błyskowe 10 J

Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Quadro R

  • oświetlenie artystyczne wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet w najtrudniejszych warunkach
  • z efektem natychmiastowego iskrzenia

Quadro R-ST (dodatkowo)

  • wyposażone w przemysłowe złącza wtykowe zapewniające prosty montaż
  • po jednym złączu wtykowym do wejścia i wyjścia, co pozwala na rzędowe podłączanie urządzeń

Quadro A-DMX

  • Sterownik DMX-Controller do indywidualnego sterowania pojedynczymi lampami w systemie za pomocą magistrali DMX-Bus System
  • można sterować bezpośrednio za pomocą standardowego sterownika DMX-Master
  • wytrzymałe złącza wtykowe zasilania i szyny DMX (wejście i wyjście)
Lampy błyskowe 10 J Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX
Stopień ochrony
Stopień ochrony
Stopień ochrony
Stopień ochrony
Obudowa odporna na uderzenia
Obudowa odporna na uderzenia
Temperatura robocza
Temperatura robocza
Temp. rob. (Quadro A-DMX)
Temp. rob. (Quadro A-DMX)
Quadro A-DMX
Quadro A-DMX
Dane elektryczneQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Napięcie znamionowe230 V AC230 V AC230 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195 – 253 V195 – 253 V195 – 253 V
Znamionowy pobór prądu85 mA85 mA280 mA @ 1 Hz
Prąd początkowy ograniczony do<1 A

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, bursztynowy, czerwony, zielony, niebieski

Dalsze dane techniczne można znaleźć na tej stronie w materiałach produktowych do pobrania na górze w prawej części strony.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Dane do zamówieniaQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC230 V AC230 V AC
przezroczystyNumer artykułu291231010052912410100029125101000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.