Applicazioni per tunnel

La resistenza alle variazioni di pressione e il controllo a distanza del funzionamento sono solo due esempi dei requisiti speciali che caratterizzano gli apparecchi Pfannenberg pensati per il funzionamento sicuro in galleria: Lötschberg, Gottardo, autostrada di Parigi, Rennsteig sono alcuni delle nostre realizzazioni.

Talpa per scavi delle gallerie (TBM)

Enorme talpa per gallerie - raffreddamento del comando macchina con scambiatore di calore aria/acqua e vasca della condensa (dimensionata per un movimento di +-11° della talpa): PWS 7102

Talpa per scavi delle gallerie (TBM)

Protezione contro la condensa negli armadi elettrici mediante efficienti sistemi con termostato o riscaldatore: FLH 250 e FLZ 510

Uscita d’emergenza

Indicazione dell’uscita d’emergenza con flash in caso di pericolo: WBLR

Allarme antincendio

Allarme antincendio in una galleria dell’autostrada di Parigi (lungo il tunnel): WBLR

Porte tagliafuoco

Segnalazione delle vie di fuga in Svizzera: Quadro-SM-Flex sincrono + sorvegliato.
Parigi: evacuazione verso una sala, un tunnel o una scala comprensiva di altoparlanti Pfannenberg da 50 W per annunci vocali: PS50 B

Comandi

Ventilatori con filtro per il raffreddamento dei comandi situati direttamente sulla strada: PF 32.000

Galleria di Lötschberg

Nella galleria di Lötschberg, i dispositivi elettronici degli armadi elettrici Swibox vengono raffreddati con condizionatori speciali Pfannenberg in grado di resistere persino a variazioni di pressione di +- 50 bar (dovute ai treni che passano a tutta velocità). Negli armadi gli apparecchi servono a raffreddare i dispositivi di comando e sicurezza: DTLT (contattateci per info su questo prodotto).

Quadri elettrici

Nella galleria più lunga del mondo, per climatizzare i dispositivi elettronici degli armadi elettrici viene montata attualmente la più recente serie di condizionatori Pfannenberg (resistenti a +- 100 mbar) (contattateci per info su questo prodotto). Inoltre, gli armadi vengono regolati e riscaldati con termostati e riscaldatori: FLH 400, FLZ 510