Applicazioni per l’industria alimentare

Pfannenberg offre la propria approfondita esperienza in tema di applicazioni di raffreddamento complesse e sofisticate tecnologie di segnalazione nell’industria alimentare. Gli elevati livellli di protezione dei propri prodotti e i materiali anticorrosione garantiscono le  migliori performance anche alle condizioni ambientali più difficili.

Macinatoio

Condizionatori da tetto, a montaggio laterale o a incasso parziale per raffreddare l’elettronica di automazione all’esterno della sala metrologica; ventilatori con filtro Pfannenberg per raffreddare i comandi all’interno della sala metrologica: PF 4a Generazione, DTT 6601 e DTI/DTS 6301.

Impianto di impastatura

Condizionamento di armadi elettrici nell’impianto di impastatura con condizionatori NEMA a montaggio laterale: DTS 3281

Impianto di confezionamento

Raffreddamento della camera di miscelazione con refrigeratori Pfannenberg: RACK 2400WT

Essicazione della pasta

Raffreddamento dell’elettronica che controlla il processo di essiccazione della pasta con ventilatori con filtro IP55: PF 32.000 e PFA 30.000

Impianto di controllo della qualità

Raffreddamento decentralizzato con condizionatori compatti: DTS 9031

Spie di stato Pfannenberg a funzionamento monitorato, integrate nell’impianto di pesatura e controllo qualità: BR 50-LED-M

Confezionamento dei prodotti

Raffreddamento della riempitrice e dei dispositivi automatici di imballaggio retrattile con condizionatori e chiller: DTS 9031 e EB-Chiller

Etichettatura dei prodotti

Raffreddamento degli armadi elettrici delle etichettatrici automatiche con ventilatori con filtro: PF 32.000

Indicazione dello stato dei mezzi di produzione con torrette luminose: BR 50

Imballatrice cartoni

Raffreddamento dell’armadio elettrico con condizionatori Pfannenberg in acciaio inox e ventilatori con filtro IP55 ad alto indice di ricambio d’aria: DTS 3181 e PF 32.000 IP55