Equipaggiamento all'avanguardia per impianti eolici

Pfannenberg è una delle imprese leader nel condizionamento di armadi elettrici e nella tecnologia di segnalazione per il settore dell’energia eolica. Pfannenberg rifornisce tutte le maggiori imprese dedicate alla produzione di energia eolica ed offre ventilatori con filtro con intervalli di manutenzione più lunghi del 300% e condizionatori da tetto con un’eccezionale protezione contro la condensa.

Segnalazione degli ostacoli per la sicurezza aerea

Pfannenberg fornisce modernissimi dispositivi di segnalazione degli ostacoli a LED con omologazione AVV e ICAO, in tutte le principali intensità luminose: POL 32 / POL 10

Avviso di allentamento dei freni

Quando vengono allentati i freni, la situazione per i tecnici di manutenzione diventa pericolosa. Ma le sirene Pfannenberg li avvertono con segnali forti e chiari, permettendo loro di mettersi al sicuro: PA 1

Raffreddamento dei quadri di controllo

Il comando del segnalatore di ostacoli si trova di solito nell’alloggiamento del rotore, in modo da ridurre i percorsi di trasmissione dei segnali. Il comando è raffreddato mediante ventilatori con filtro Pfannenberg in versione IP 55: PF 22.000

Protezione dalla condensa

I termostati e gli igrostati, combinati con i riscaldatori e i ventilatori con filtro Pfannenberg, assicurano buone condizioni climatiche che evitano la corrosione e l’invecchiamento prematuro dei componenti elettrici: FLZ 510

Riscaldatore resistente alle vibrazioni

I riscaldatori Pfannenberg sono stati appositamente sviluppati per i carichi da vibrazione e urto tipici degli impianti eolici: FLH-T

Riscaldatore “girevole”

Nell’ambito del comando pitch vengono utilizzati riscaldatori speciali Pfannenberg. Resistono persino al movimento di rotazione costante: FLH 250 SL

Illuminazione dei montacarichi

Le luci LED Pfannenberg, durevoli e a zero manutenzione, segnalano le situazioni di pericolo o illuminano i montacarichi: Quadro-LED

Segnalazione ostacoli sulla torre

A scopo di sicurezza aerea, le torri sono protette con luci di ingombro Pfannenberg, nella versione da 10 o 32 candele: POL 10

Allarme antincendio

Come avviene anche negli impianti industriali e nelle installazioni pubbliche, in caso di incendio l’allarme viene dato con le collaudati sirene Pfannenberg: DS 5

Indicazione di avviamento dell’ascensore

Quando parte il montacarichi della torre durante la manutenzione, esiste un pericolo concreto per i tecnici all'opera. Le luci flash Pfannenberg avvertono con insistenza: ABL

Condizionamento di armadi elettrici

All’interno della torre gli spazi sono molto ristretti e i condizionatori da tetto sono la soluzione perfetta: DTT 6301

Raffreddamento dei convertitori

I refrigeratori Pfannenberg consentono un raffreddamento efficace dei convertitori situati alla base della torre: EB 30 WT