Soluzioni innovative per la massima sicurezza dei processi

Da oltre 60 anni Pfannenberg accompagna i più rinomati produttori di automobili con soluzioni efficaci lungo tutta la catena del valore, dall’officina presse al controllo di qualità. Qui di seguito alcune soluzioni di particolare interesse.

Area presse

Quando si avvicinano alle presse che danno inizio alla produzione di automobili, i dipendenti corrono grandi rischi; è per questo che qui, per segnalare gli avviamenti, vengono utilizzate luci e sirene Pfannenberg conformi alle normative SIL: Luce flash Quadro F12-SIL e sirena DS 10-SIL

Comando presse

Climatizzazione dei potenti comandi pressa in impianti di distribuzione con condizionatori da incasso laterale parzialmente integrati Pfannenberg: DTI 9141

Terminal di comando

I terminal di comando vengono climatizzati con condizionatori Peltier antivibrazione di Pfannenberg: PTM 100

Robot di montaggio

I comandi dei robot di montaggio vengono raffreddati con potenti ventilatori con filtro: PF 43.000

Robot di saldatura

I refrigeratori ad acqua Pfannenberg raffreddano le punte dei robot di saldatura; combinati con scambiatori di calore aria/acqua, proteggono anche i sofisticati comandi: Refrigeratori EB 60 e PWS 7332

Indicazione di stato dei robot

Indicazioni di stato mediante torrette luminose Pfannenberg sui robot - pronto al funzionamento, anomalie, materiale in esaurimento...: BR 50

Verniceria

A causa dei solventi e delle polveri, alcune zone della verniceria sono contrassegnate come zona antideflagrante 2/22, pertanto gli stati di pericolo vengono segnalati con luci flash e sirene Pfannenberg appositamente omologati: Sirena DS 5-3G/3D e luce flash Quadro F12-3G/3D

Fonderia

Nella fonderia le condizioni ambientali sono estremamente difficili, poiché l’aria è molto polverosa, calda e aggressiva. Pertanto, per raffreddare i diversi comandi vengono utilizzati, al posto di ventilatori con filtro, scambiatori di calore aria/acqua e condizionatori per alte temperature ambientali. Scambiatore di calore PWS 7702 SL; condizionatore NEMA DTS 3265 HT

Fabbricazione dei motori

Nel settore della fabbricazione dei motori, il condizionamento degli armadi elettrici avviene con condizionatori da tetto Pfannenberg protetti dalla condensa, che consentono di mantenere tutta la larghezza del flusso d'aria degli armadi: DTT 6301

Aree rumorose

I segnalatori acustici e le luci flash Pfannenberg, potenti e senza manutenzione, assicurano l’allarme antincendio anche in presenza di forti rumori di produzione (elevato rumore ambiente): Sirene DS 10 e luci flash PMF 2030

Nastri di montaggio

Se la velocità dei nastri di montaggio cambia, luci LED integrate con ASi lo segnalano ai montatori per evitare riduzioni della qualità: PD 2100-ASi-LED

Test di permeabilità

Nei test di tenuta eseguiti durante il controllo finale, i riscaldatori Pfannenberg evitano in modo sicuro la formazione di condensa: FLH 250