Applicazioni in aeroporto

Gli aeroporti sono il cuore dei trasporti moderni e Pfannenberg è un partner competente per costruttori e operatori.
Come provato dalle innumerevoli applicazioni realizzate, il condizionamento di armadi elettrici e la tecnologia di segnalazione Pfannenberg assicurano il funzionamento sicuro dei comandi e dei sistemi di allarme per gas e incendio, senza necessità di manutenzione.

Sotto la pista di atterraggio

2 luci Pfannenberg flash colorate (bianco/verde) a forma di piramide sono installate nei sottopassaggi della pista, come sistema di allarme antincendio: PB 2010

Ritiro bagagli

Nell'area di ritiro bagagli sono installate luci flash e lampade fisse anti-vandalismo Pfannenberg. Segnalano agli utenti l’avviamento e il funzionamento dei nastri trasportatori: Quadro F12 e PD 2100

Controllo bagagli

Nella zona del controllo bagagli, gli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg raffreddano i controlli dei sistemi di ispezione a raggi X: PWS 7332

Segnalazione di ostacoli

Gli aeroplani in decollo e atterraggio vengono allertati della presenza di ostacoli attraverso luci LED Pfannenberg (a zero manutenzione), poste su edifici, torre di controllo e gru: POL 10

Casse automatiche parcheggi

I riscaldatori, i termostati e gli igrostati Pfannenberg proteggono in modo sicuro l’elettronica delle casse automatiche dei parcheggi da corrosione e cortocircuiti causati dalla formazione indesiderata di condensa: FLZ 510, FLZ 600 e FLH 250

Allarme gas o incendio

I segnalatori acustici e le luci flash elettroniche (a zero manutenzione) diffondono l'allarme con segnali acustici e luminosi a tutti i visitatori e al personale dell’aeroporto in caso di allarme gas o incendio: DS 10 e ABL

Hangar

Le luci flash Pfannenberg, estremamente luminose con i loro 30 joule, informano il personale all'interno dell'hangar di tutti i movimenti degli aeroplani, anche su grandi distanze e fin nell’angolo più recondito: PMF 2030

Sistemi di controllo degli accessi

Le eleganti torrette luminose Pfannenberg informano il personale di sicurezza sullo stato dei diversi sistemi di controllo degli accessi: BR 50

Tabelloni informativi

I grandi display informativi sono protetti dai danni causati dal surriscaldamento mediante ventilatori con filtro Pfannenberg brevettati: PFA 30.000

Torre di controllo

I condizionatori a basso consumo εCOOL Pfannenberg proteggono dal surriscaldamento, in modo sicuro, gli armadi elettrici dei sistemi di registrazione della torre di controllo: DTI 6301

Portoni a serranda avvolgibile

Il movimento dei portoni a serranda avvolgibile è segnalato con luci semaforiche LED Pfannenberg, resistenti alle vibrazioni: P450 TLA

Ingressi e uscite sono delineati dalle luminosissime luci di sicurezza a specchio rotante Pfannenberg: P400 RTH

Passerelle telescopiche

Indicazione (esterna) del funzionamento delle passerelle telescopiche con luce LED flessibile azionabile dall’esterno: PMF-LED Flex

Indicazione del funzionamento della segnalazione delle vie di fuga con luci flash elettroniche da 5J: WBLR