Quando efficienza e durata sono requisiti chiave

L’ottimizzazione delle aree produttive ha portato a macchinari sempre più compatti per i quali il raffreddamento a liquidi è risultata la soluzione più efficiente ed economica per gestire le temperature di processo. E' particolarmente indicato per gli ambienti gravosi.

Refrigeratori delle serie Rack, CC, EB 2.0, EB Large, EB XTEB OIL, e PWW

I refrigeratori (chiller) Pfannenberg delle serie Rack, CC, EB 2.0, EB Large, EB XT, EB OIL e PWW garantiscono l’erogazione e il raffreddamento centralizzati ed efficienti dei fluidi di produzione (acqua, emulsione e olio). Tutti i compiti di raffreddamento sono svolti da dispositivi compatti e di facile manutenzione.

Le innumerevoli applicazioni dei refrigeratori Pfannenberg  spazione dall'applicazione a macchine utensili, laser, alla lavorazione della plastica e all’energia alternativa, così come nell'industria alimentare, delle bevande o farmaceutica. Il gruppo Pfannenberg offre una vasta gamma di soluzioni per le vostre necessità specifiche:

  • Refrigeratori con raffreddamento ad acqua o a olio
  • Refrigeratori con circuito di pressione chiuso
  • Refrigerazione passiva
  • Versione outdoor per temperature molto elevate o estremamente basse
  • Versione stand alone
  • Refrigeratori per armadi elettrici

Applicazioni per cui la refrigerazione dei liquidi di processo è particolarmente indicata:


Competenza specializzata nel raffreddamento dei processi industriali

Per essere tra i migliori offerenti nell’ambito del raffreddamento dei processi, oltre a offrire un prodotto di alta qualità si deve sviluppare anche un rapporto di fiducia con i clienti. Per potere condividere le competenze e offrire dei servizi eccellenti occorre un altissimo livello di innovazione, tecnologia e fiducia.

  • Dall’idea al prodotto

    Che si tratti di condizionatori, di grandi progetti, di soluzioni standard o personalizzate, per i vostri problemi e le vostre attività potete contare su di noi. Vi garantiamo un’assistenza veloce e personalizzata in loco. Le soluzioni di successo che abbiamo realizzato sono il nostro biglietto da visita come un partner forte, flessibile e affidabile.

  • Un unico fornitore

    Le tecnologie innovative vengono sviluppate e applicate entro un
    periodo prestabilito. Nei mercati in cui operiamo non solo eseguiamo
    la fase dello sviluppo in collaborazione con i nostri clienti, ma forniamo
    anche la consulenza per l‘installazione e la progettazione.

  • Design dei chiller

    Gli impianti di raffreddamento Pfannenberg sono progettati sulla base di tre elementi prìncipali: circuito di raffreddamento, circuito idraulico e unità di comando.

    Circuito di raffreddamento
    La funzione principale del circuito di raffreddamento è quella di raffreddare il fluido refrigerante alla temperatura teorica richiesta dal cliente per la sua applicazione, mantenendola costante. Mediante un sistema di trasporto di calore ottimizzato, la quantità di calore assorbita dall’evaporatore viene trasportata attraverso il fl uido refrigerante nel compressore e poi reimmessa nell’ambiente attraverso il condensatore.


    Circuito idraulico
    Il circuito idraulico è progettato appositamente per fornire all’applicazione un determinato fl uido con una portata e una temperatura prestabiliti, e a una specifica pressione.

    Unità di comando
    Al fine di garantire che il fluido refrigerante rispetti i limiti di temperatura richiesti è necessaria un’idonea regolazione. Un semplice esempio è la combinazione di un’unità di comando digitale con un sensore della
    temperatura che controlla il circuito refrigerante in modo tale da mantenere il fluido refrigerante alla temperatura desiderata, restando quindi a disposizione
    dell’applicazione del cliente. A seconda dei diversi criteri di applicazione esistono diversi metodi per garantire un controllo preciso del circuito termico e idraulico.

    Pfannenberg ha l‘esperienza e la competenza necessaria per assistervi come consultente nella scelta del sistema di refrigerazione più adatto per soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni.

  • La soluzione perfetta...

    Macchine ad alta tecnologia necessitano di componenti ad alta
    tecnologia, quali:
    • Mandrini, motori lineari e motori torque
    • Tutti I tipi di motori
    • Laser
    • Sistemi di stampa
    • Tubi per raggi-x

    Quando queste apparecchiature vengono utilizzate si genera calore che, aggiunto a quello della temperatura ambiente, molto alta in
    alcune aree, deve essere controllato per evitare di portare l’impianto
    al collasso ed al fermo macchina con perdita di produzione e di soldi.

    L’acqua è un agente di raffreddamento effi cace e testato, sono richieste temperature precise ed è impossibile immaginare un raffreddamento senza questa funzione. I chiller producono basse temperature usando acqua (+ 10 °C...+ 35 °C) come agente raffreddante – o portano acqua, olio ed emulsioni all’esatta temperatura richiesta.

  • ...per ogni applicazione

    I diversi anni esperienza nei vari settori industriali per la refrigerazione di sistemi per la colorazione ed impianti stampa, colle e colori per macchine lavorazione legno, sistemi di saldatura per film plastico per macchine packaging, marcatura laser, raggi-x per apparecchiature elettromedicali, complessi sistemi di misura garantiscono precisione e qualità. Il nostro team tecnico è in costante ricerca di nuove soluzioni nel campo della refrigerazione.
    Siamo I vostri partner qualitativi e competenti per soluzioni speciali e customizzate.

L’efficienza dei costi come concetto globale

Con la nostra filosofia moderna garantiamo il vostro futuro

La filosofia aziendale di Pfannenberg pone al centro l’utente fi nale e le sue necessità in tema di efficienza energetica.
Una scelta che incide già in fase di progettazione e continua ben oltre la fase di gestione di esercizio. Inoltre, Pfannenberg fa parte di una nicchia ristretta di fornitori sul mercato in grado di fornirvi soluzioni complete, dalla refrigerazione ai dispositivi per la gestione e la manutenzione completa del condizionamento dell’armadio elettrico, ad esempio.

  • Consulenza pre-vendita

    Il prodotto giusto al posto giusto – in Pfannenberg, la manutenzione comincia già prima della consegna. Un‘analisi dell’ambiente, dei requisiti dell’utente e della tecnologia di cui dispone costituisce il nostro investimento per una collaborazione duratura e di successo.

  • Concept design

    Design ideato esattamente per la vostra applicazione.

  • Installazione e avviamento

    Pfannenberg offre supporto in loco per l’installazione e la messa in funzione del refrigeratore. In tal modo garantisce un avviamento senza problemi e contribuisce all’estensione della durata di esercizio.

  • Addestramento e manutenzione

    I corsi di formazione tenuti dai tecnici Pfannenberg, insieme ai pacchetti di manutenzione e riparazione personalizzati, garantiscono uno svolgimento agevole dei vostri processi produttivi e cicli di vita più lunghi.

  • Efficienza energetica

    I nostri refrigeratori offrono delle caratteristiche ottimali nell’ambito del consumo energetico.

  • Affidabilità

    Più di 20 anni di esperienza nell’ambito della refrigerazione e l’utilizzo di componenti di alta qualità garantiscono un’ottima stabilità nel lungo termine e il massimo MTBF (tempo medio tra i guasti).

  • Facilità di manutenzione

    Riduzione dei costi e dei fermi grazie all’esiguo MTTR (tempo medio di riparazione), a tempi di sostituzione ridottissimi grazie alla perfetta accessibilità, a componenti standardizzati e a un concetto Plug-and-Play studiato nei più piccoli dettagli.


Vantaggi: Minimizzazione dei rischi e risparmio sui costi

La filosofia Pfannenberg assicura significativi vantaggi sia per il produttore di macchinari che per l’utente finale. Pfannenberg garantisce una notevole riduzione dei costi di gestione e un significativo aumento del vostro ritorno sull’investimento.


La soluzione di sistema totale per ogni settore dell’industria

I refrigeratori Pfannenberg, in combinazione con gli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg, offrono vantaggi decisivi:

• In applicazioni la cui dissipazione non deve diffondersi nell’area circostante
• Quando un’aria ambiente aggressiva limita l’uso di condizionatori tradizionali
• Quando è richiesta una protezione IP molto elevata (fino a IP 65)
• Se sono necessari condizionatori che non richiedono manutenzione