Luci flash 10 joule

Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Quadro R

  • L’arte dell’illuminazione in oggetti situati all’interno e all’esterno di edifici, anche nelle condizioni più difficili
  • Con effetto Funkel immediato

 Quadro R-ST (caratteristiche aggiuntive)

  • Dotato di connettori industriali a spina che agevolano il montaggio
  • Un connettore a spina per l’ingresso e uno per l’uscita, in questo modo è possibile collegare gli apparecchi in una linea

 Quadro A-DMX

  • Controller DMX per l’azionamento separato di singole luci di un sistema mediante un sistema bus DMX
  • Possibilità di azionamento diretto tramite comuni master DMX
  • Robusti connettori a spina per l’alimentazione di tensione e il bus DMX (ingresso e uscita in ciascun caso)
Luci flash 10 joule Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX
Categoria di protezione
Categoria di protezione
Categoria di protezione
Categoria di protezione
Alloggiamento antiurto
Alloggiamento antiurto
Temperatura d’esercizio
Temperatura d’esercizio
Temperatura d’esercizio (Quadro A-DMX)
Temperatura d’esercizio (Quadro A-DMX)
Quadro A-DMX
Quadro A-DMX
Dati elettriciQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Tensione nominale230 V AC230 V AC230 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195 – 253 V195 – 253 V195 – 253 V
Corrente nominale assorbita85 mA85 mA280 mA @ 1 Hz
Corrente di inserzione limitata a<1A

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Dati per l’ordineQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Colore calottaTensione nominale230 V AC230 V AC230 V AC
trasparenteCodice articolo291231010052912410100029125101000

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.