多功能LED警示灯

PMF-LED Flex

LED技术

  • 具有旋转镜效果、超低耗电量
  • 耐冲击
  • 免维护寿命50,000小时以上
  • 外部可调运行模式,共4种报警方式:
    • 常亮警示灯
    • 闪烁警示灯
    • 闪光警示灯
    • 旋转式信号灯效果,机械强度高
  • 经济、灵活,适用于各种电源
  • 24 V直流或交流电源,软启动模块
  • 可直接通过24 V晶体管可编程控制器(PLC)运行,无需继电器
  • 可更换普通的旋转镜灯,寿命长
多功能LED警示灯 PMF-LED Flex
防护系统
防护系统
工作温度
工作温度
作用范围
作用范围

电气参数PMF-LED Flex
额定电压115/230 V AC230 V DC24 V AC/DC
工作范围95 - 253 V AC100 - 350 V DC10 - 60 V DC
15 - 40 V AC
常亮警示灯模式下电流消耗90/60 mA55 mADC: 250 mA

请在下列透镜颜色中选择一种: 琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息,请至本页右上角下载。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

订购信息PMF-LED 弹簧直接安装PMF-LED 弹簧支架安装
透镜颜色额定电压230 V24 V AC/DC230 V24 V AC/DC
琥珀色物料号21151644006211516340062115164400721151634007
红色物料号211516450067211516350062115164500721151635007

如果您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。