当生产空间变小,机器设备越来越紧凑,液体冷却作为高效经济的制冷方式为您的机器设备及时有效地散热。液体冷却尤其适用于燥热、多灰尘的工况环境,不仅可以为机器设备自身散热,还可以及时高效地为工厂恶劣环境散热。
多种规格型号供您选择
紧凑型的外观设计适用于多种设备,包括实验室设备、医疗设备、激光设备、自动化设备以及工业自动化设备的工作主轴。 点击详见所有产品
CC系列制冷机拥有6种制冷性能,其紧凑型外观设计大大节省了安装空间,可顶置式安装,亦可安装于紧凑型工厂设备。CC系列制冷机达到较高的能效比(EER)。同时,该系列制冷机也通过了UL 1995认证,受到了众多跨国生产厂商的青睐。6种制冷性能,仅两种开孔尺寸,在工厂规划以及运行中,您无需再更改安装连接或者尺寸。CC系列制冷机几乎适用于所有的工业领域,同时,防护等级高达IP 54,适用于恶劣的工况条件。 点击查看所有产品
EB系列制冷机是为稳定温度控制应用而专门研发的。通过设备可编程控制模块,该系列制冷机可以实现流体温度的低回差控制。此外,还可选带LED显示控制器模块来监测控制制冷机的工作状态。 点击查看所有产品
EB系列制冷机是为稳定温度控制应用而专门研发的。通过设备可编程控制模块,该系列制冷机可以实现流体温度的低回差控制,此外,还可选带LED显示控制器模块来监测控制制冷机的工作状态。 点击查看所有产品
AR系列制冷机起初是根据机械工程行业以及烟草和包装工业要求研发的。该系列制冷机最大的特点就是基于标准控制柜规格的外壳设计,使制冷机最优化集成在开关柜中。点击查看所有产品
HK系列制冷机是针对户内、外用的水、油及其他流体冷却设计的。该系列制冷机具有较强的自主运行能力。制冷循环由一个可编程模块控制,以确保温度的精确控制,几乎适用于所有行业。点击查看所有产品
PWW系列是基于被动制冷原理研发的新一代制冷机,为工业用水的应用而特别设计。流经热交换器主流侧的工艺用水将被用来稳定次流侧冷却水的温度。凭借闭式循环系统的巧妙设计,PWW系列制冷机可以轻易地利用已有的水进行冷却。点击查看所有产品
百能堡制冷机以介质水、乳胶或油作为载冷剂,集中供给降温,性价比高。所有制冷工作均由维护简便的紧凑型设备完成。百能堡制冷机的应用领域从机床、激光机、塑料加工、能源到食品饮料、制药,覆盖范围非常广泛。
百能堡可为您的特定应用提供各种型号:
如今,如果想专业于工艺流程冷却,不仅需要优质的产品,还需为客户提供完善解决方案及售后服务。百能堡一直致力于技术创新,为您提供最佳解决方案。
不管您遇到什么问题,我们将到现场与您进行面对面的沟通交流,向您提供最佳解决方案,我们愿意成为您稳定、忠诚的合作伙伴。
在百能报堡,您不仅可以选择您所需要的产品,同时我们还将根据您的工作环境提供一站式解决方案。百能堡强大的研发服务团队为您工作的方便提供了有力的保证。
百能堡工艺制冷机的设计基于三个部分:制冷循环,水力循环以及控制控制系统。
制冷循环
制冷循环的主要目的是确保被冷却介质在蒸发器中传热,使温度降低到特殊应用所需要的温度。从被冷却介质中提取的热量将由制冷剂带回到压缩机并带到制冷循环中的其他后续阶段。这是一个连续循环,是一个既有放热(冷凝器)也吸热(蒸发器)的过程。
高科技的机器需要高科技的元件和系统,例如:
• 主轴,直线电机和力矩马达
• 所有类型的发动机
•激光源
• 印刷系统
• x射线管
这些设备在使用时都会发热,而且还有周围环境已有的温度,并且在某些地区有的季节温度也很高。过多的热量会导致设备故障的停机,从而给生产带来损失。
特别是在精密加工过程中,必须严格控制温度,而水绝对是一种可靠的冷却介质,必不可少。制冷机可以提供冷水 (10 °C – 35 °C) 作为冷媒—或将水、油以及其它溶液处理到要求的温度。
我们在各行业均由丰富的工业制冷经验,如复杂机床工具冷却、加工中心冷却,印刷行业的染料系统冷却,木加工机床的胶水和染料的冷却,封装机塑料膜的粘结系统冷却,达标激光的光源冷却,检测系统的X 射线管冷却等,所有这些应用都需要保证冷却的精度和质量,我们的技术团队一直致力于不断研发和改进制冷技术。
我们全新的设计服务理念,为您的未来提供保障
百能堡一直秉承以客户的需求为目标,不断提高效率的企业理念,在产品的设计、销售、服务过程中,这一理念贯穿始终。并且,与一些仅能提供解决方案的供应商相比,我们还为您的机柜产品提供完善的售后服务。
在客户选择产品时,我们专业的技术人员将对产品使用的工况环境进行分析,结合您的需求,为您提供最佳解决方案。
产品的设计都是根据您的需求进行的。
我们的技术人员亲临您的安装现场进行指导,提供技术支持,确保机器正常运行。
由我们的技术团队为您提供培训课程,确保您的正确操作,从而延长产品的使用寿命。
我们的制冷机符合顶级能效标准。
20多年的行业经验和高品质的元件有效保障产品的长期稳定性和超长的MTBF (平均故障问题)。
最短平均维修时间(mean time to repair) 以及元件更换时间大大降低您的维修成本,缩短机器的故障时间。
使用我们的产品将给您带来巨大的收益:您的元件持有成本(TCO)将大幅减少,您的投资回报(ROI)将不断提升。
百能堡制冷机以及空气/水 热交换器组合可应用于:
• 不可向周围空间释放热量的环境;
• 因周围空气恶劣而无法使用常规空调的环境;
• IP等级要求很高(高达IP 65)的情况;
• 必须使用免维护空调的场合;
非常重要的一点是:选择合适的设备对于高效制冷事关重要。
机柜空调: 为众多工业控制制冷应用,提供简便高效制冷。
液体制冷: 经常是在恶劣环境中,提供持续、高效、可靠制冷的唯一选择。
肮脏的环境 = 热 + 空气中含有固体颗粒和/或油污
清洁的环境 = 热 + 定期的清洗
如需了解更多产品信息, 请填写联系方式表格 或者直接与我们当地公司:0512-62871078