Aplikace pro tunely

Odolnost proti změnám tlaku a funkční dálkové monitorování jsou jen dva příklady zvláštních požadavků, které odlišují zařízení Pfannenberg pro bezpečný provoz v tunelech: Lötschberg, Gotthard, pařížská dálnice, Rennsteig atd. jsou nejlepší reference společnosti Pfannenberg.

Zařízení pro vrtání tunelů

Obří zařízení k vrtání tunelů – chlazení řídicích zařízení stroje pomocí tepelných výměníků vzduch/voda s vanou k zachycení kondenzátu pro bezpečnou aplikaci (navrženou pro +/- 11° pohyb vrtacího zařízení): PWS 7102

Zařízení pro vrtání tunelů

Anti-kondenzační ochrana skříňových rozvaděčů pomocí energeticky úsporných topných systémů s termostaty: FLH 250 a FLZ 510

Nouzový východ

Označení nouzového východu se zábleskovými světly pro případ nebezpečí: WBLR

Požární hlásiče

Hlásiče požáru v tunelu na pařížské dálnici (podél tunelu): WBLR

Nouzové únikové dveře

Značení nouzových únikových dveří
Švýcarsko: mimo nebezpečí: Quadro-SM-Flex synchronní a monitorované
Paříž: Evakuace do místnosti, tunelu, schodiště, včetně 50W reproduktorů Pfannenberg pro oznamování: PS50 B

Ovládací prvky

Filtrační ventilátory pro chlazení ovládacích prvků přímo na ulici: PF 32.000

Tunel Lötschberg

Elektronika ve skříňových rozvaděčích Swibox v tunelu Lötschberg je chlazena pomocí speciálních chladicích jednotek Pfannenberg, které jsou schopny odolávat výkyvům tlaku +/- 50 mbar (kvůli rychlému průjezdu vlaků). Jednotky jsou instalovány na skříně pro chlazení ovládacího a zabezpečovacího zařízení: DTLT (se žádostí o detailní informace se obraťte na naši společnost)

Rozvaděče

V nejdelším tunelu na světě je instalována nejnovější řada chladicích jednotek Pfannenberg pro řízení klimatu elektroniky v rozvaděčích (odolnost +/- 100 mbar) (se žádostí o detailní informace se obraťte na naši společnost). Kromě toho jsou rozvaděče řízeny a ohřívány pomocí termostatů a ohřívačů: FLH 400, FLZ 510