Aplikace pro potravinářský průmysl

Pfannenberg je váš kompetentní partner pro složité úlohy chlazení a náročná signalizační zařízení v potravinářském průmyslu. Vysoké bezpečnostní třídy zařízení a strojů a konstrukční materiály odolné proti korozi odolávají i nejtěžším podmínkám okolního prostředí.

Mlýn

Chladicí jednotky Pfannenberg pro montáž na dveře nebo boční montáž k chlazení elektronických automatizačních zařízení vně měřicí stanice a filtrační ventilátory Pfannenberg pro chlazení řídicích systémů uvnitř měřicí stanice: PF 4. generace, DTT 6601 a DTI/DTS 6301.

Hnětací stroj

Klimatizace elektrických skříní pro hnětací stroje s chráněnou boční montáží pro venkovní chladicí jednotky: DTS 3281

Balicí stroj

Chlazení mísící komory pomocí chladičů Pfannenberg: RACK 2400WT

Sušení těstovin

Chlazení elektroniky, která řídí proces sušení těstovin, pomocí PF 32.000 a PFA 30.000

Zařízení pro kontrolu kvality

Decentralizované chlazení pomocí kompaktních chladicích jednotek Pfannenberg a zařízení pro vážení a kontrolu kvality, která mají integrované indikátory stavu pro monitorování funkcí: DTS 9031 a BR 50-LED-M

Balení výrobků

Chlazení stroje pro tvarování, plnění a uzavírání sáčků a stroje pro balení do fólie pomocí chladicích jednotek a chladičů: DTS 9031 a EB

Značení výrobků

Chlazení skříní strojů pro značení výrobků je možné pomocí filtračních ventilátorů a je možné zobrazit stav strojů pomocí signálních světel PF 32.000 a BR 50

Stroj pro balení do kartonu

Elektrické skříně je možné chladit pomocí nerezových chladicích jednotek a filtračních ventilátorů Pfannenberg s krytím IP 55 s vysokým průtokem vzduchu: DTS 3181 a PF 32.000 IP55