Inovativní zařízení pro větrné elektrárny

Pfannenberg je jednou z předních společností v oblasti řízení teploty a signalizačních řešení používaných ve výrobě energie pomocí větru. Pfannenberg je dodavatelem všech důležitých společností v oblasti větrné energie a poskytuje filtrační ventilátory s o 300 % delší životností, chladicí jednotky s horní montáží a jedinečnou ochranou proti kondenzátu a mnoho dalších.

Osvětlení překážek pro bezpečnost letectví

Pfannenberg dodává nejnovější LED osvětlení překážek s osvědčením od AVV a ICAO ve všech důležitých úrovních svítivosti: POL 32 / POL 10

Upozornění na uvolnění brzd

Při uvolnění brzd hrozí nebezpečí servisním technikům. Avšak akustické poplachové hlásiče Pfannenberg je hlasitě a zřetelně upozorní, aby se mohli z nebezpečné zóny stáhnout: PA 1

Chlazení skříní

Ovládací prvky osvětlení překážek se obvykle nacházejí v gondole, aby byl přenos signálu co nejkratší. Ovládací prvky jsou chlazeny filtračními ventilátory Pfannenberg v provedení s ochranou IP 55: PF 22.000

Ochrana proti kondenzátu

Termostaty a hygrostaty v kombinaci s ohřívači a filtračními ventilátory zajišťují kvalitní prostředí, a tím brání korozi a předčasnému stárnutí: FLZ 510

Ohřívač odolný proti vibracím

Ohřívače Pfannenberg byly vyvinuty speciálně pro vibrace a nárazy, ke kterým dochází ve větrných elektrárnách: FLH-T

Ohřívač točny

Speciální ohřívače Pfannenberg se používají u ovládacích prvků řízení náběhu. Jsou dokonce schopny odolat konstantnímu otáčivému pohybu: FLH 250 SL

Osvětlení výtahu

Odolné a bezúdržbové LED osvětlení Pfannenberg indikuje nebezpečné situace nebo osvětluje výtahy: Quadro-LED

Osvětlení věží pro leteckou dopravu

Pro zabezpečení věží se používá osvětlení Pfannenberg pro řízení letového provozu se svítivostí 10 nebo 32 cd: POL 10

Požární výstrahy

Prověřené a testované akustické poplachové hlásiče Pfannenberg ohlašují případný požár v průmyslových podnicích i veřejných budovách: DS 5

Indikace spuštění výtahu

Mechanici provádějící údržbu jsou v případě spuštění výtahu věže vystaveni nebezpečí. Záblesková světla Pfannenberg poskytují účinné varování: ABL

Řízení teploty v elektrické skříni

Věž poskytuje omezený prostor. Stropní chladicí jednotky Pfannenberg poskytují spolehlivé řešení: DTT 6301

Chlazení měniče

Chladiče Pfannenberg se používají pro chlazení měniče v dolní části věže: EB 30 WT