隧道应用

百能堡设备独具远程监控和抗压变等多项性能,充分确保了隧道的安全运行。勒奇山、圣哥达、巴黎高速公路和兰士德等诸多项目都充分证明了这一点。

隧道钻探设备

大型隧道钻探机使用带冷凝水蒸发器的空气/水热交换器对设备控制器进行制冷(用于+/-11°内钻探):PWS 7102

隧道钻探设备

配电室使用节能型加热器/温控器防止冷凝水产生: FLH 250FLZ 510

紧急出口

应对危险紧急情况,紧急出口可以安装百能堡闪光警示灯: WBLR

火灾报警

巴黎高速公路隧道的火灾报警装置(沿隧道设置): WBLR

紧急逃生门

紧急逃生门:
瑞士——脱离危险:使用百能堡 Quadro-SM-Flex进行同步检测
巴黎——撤离到室内、隧道或楼梯:使用百能堡50W语音报警器: PS50 B

控制器

街道控制器使用过滤风扇制冷: PF 32.000

勒奇山隧道

勒奇山隧道配电室的电子元件使用百能堡特殊机柜空调进行制冷,能够经受+/- 50 mbar的压力变化(由于火车的高速运行)。机柜空调可为控制器和安全设备制冷:DTLT(详情请联系我们)

配电室

在这个世界最长的隧道中,安装了百能堡最新的机柜空调,用于控制配电室内电子元件的温度(+/- 100 mbar)(详情请联系我们)。另外,还使用了温控器和加热器进行调节。 FLH 400, FLZ 510