食品行业应用

对于食品行业复杂的制冷技术以及高要求的声光报警技术,百能堡无疑是非常具有竞争力的合作伙伴。百能堡产品安全等级高、抗腐蚀,即便在最恶劣的环境下也能正常运行。

磨粉机

百能堡门装或侧装机柜空调可为测量室外的自动电子设备制冷,同时可以使用过滤风扇为测量室内的控制系统制冷:第4代PF过滤风扇; DTT 6601DTI/DTS 6301.

揉压机

使用侧装外挂空调对揉压机进行制冷: DTS 3281

包装机

使用百能堡制冷机对搅拌室进行制冷: RACK 2400WT

面团干燥

面团干燥过程的电子控制元件可使用过滤风扇进行制冷: PF 32.000PFA 30.000

质量控制设备

使用百能堡紧凑型空调进行分散式降温。称重和质量控制设备都安装了信号塔,用来监控设备状态: DTS 9031BR 50-LED-M

产品包装

使用空调和制冷机对制袋机、装袋机、封口机和收缩包装机进行制冷: DTS 9031EB

贴标签

使用过滤风扇对标签机进行制冷,使用信号塔显示机器运行状态: PF 32.000BR 50

纸箱包装机

使用大风量百能堡不锈钢空调和IP 55等级过滤风扇对机柜进行制冷: DTS 3181PF 32.000 IP55