创新设备服务于风能发电厂

百能堡作为风能发电的机柜温控和声光报警解决方案的提供者,一直处于世界领先地位。百能堡世界上几乎所有主要风能发电公司的供应商。百能堡过滤风扇的服务期限延长了300%,并且能够提供独特的防冷凝水顶置式机柜空调。

航标障碍灯

百能堡最新LED障碍灯拥有AVV和ICAO认证,适用于海上和陆地: POL 32 / POL 10

制动器松动报警

制动器如发生松动,对技术服务人员来说非常危险。百能堡声音警报器报警响亮和清晰,让技术服务人员及时迅速逃离危险区域: PA 1

机柜制冷

为了让信号传播路径最短,障碍灯的控制器通常位于机舱。控制器可以使用百能堡IP 55等级过滤风扇进行制冷: PF 22.000

防冷凝水

温控器、湿控器与加热器和过滤风扇配合使用,有效防止腐蚀和老化: FLZ 510

抗震加热器

百能堡拥有专为抵抗风能发电厂的震动和冲击的加热器: FLH-T

风扇加热器

百能堡拥有用于节距控制的加热器,该加热器能够经受持续的旋转运动: FLH 250 SL

升降机照明灯

百能堡免维护、耐用LED灯可为升降机照明,警示危险。 Quadro-LED

高塔航标灯

百能堡高塔航标灯亮度为10或32坎德拉,用于监控空中交通: POL 10

火灾报警

百能堡声音警报器在发生火灾时发出警报,既可用于工厂车间,也可用于公共建筑: DS 5

升降启动警示

升降机启动时,对于正在进行维护工作人员来说非常危险。百能堡闪光警示灯能够有力地发出危险警报: ABL

机柜温控

由于塔内空间有限,使用百能堡顶置式空调非常有效可靠:DTT 6301

变压器制冷

塔底变压器可使用百能堡制冷机进行制冷: EB 30 WT