创新解决方案,确保汽车生产的最大安全

百能堡与众多著名汽车生产商有逾60年的合作历史,从冲压车间、车身外壳到最终组装以至质量监督的整个价值链提供了诸多专业解决方案。具体如下:

冲压车间

在汽车生产的初始环节——冲压,对于操作人员来说风险系数很大,而百能堡SIL等的信号设备可以警示操作人员机器的启动:Quadro F12-SIL闪光警示灯 和声音报警器 DS 10-SIL

冲压控制

百能堡侧装半嵌入式机柜空调可对交换连接设备的冲压控制元件进行冷却。 DTI 9141

控制终端

百能堡抗震、轻便热电机柜空调可对控制终端进行冷却: PTM 100

组装机器人

过滤风扇可对组装机器人的控制器进行冷却。 PF 43.000

焊接机器人

百能堡水冷机可对焊接机器人进行冷却。水冷机可与空气/水热交换器配合使用,保护控制元件:制冷机 EB 60PWS 7332

机器人状态显示

百能堡信号灯用来显示机器人的状态信息,如准备就绪、故障和材料短缺等。BR 50

涂装车间

由于涂装车间有溶剂和尘土,因此属于Ex-zone 2/22区。发生危险时,百能堡声光报警器就会发出警报:声音报警器 DS 5 3G/3DQuadro F12 3G/3D闪光警示灯

铸造车间

铸造车间的环境条件十分恶劣,环境温度很高、尘土居多。因此,一般配合使用过滤风扇、空气/水热交换器和机柜空调对各种控制设备进行制冷。热交换器 PWS 7702 SL,机柜空调 DTS 3265 HT

发动机生产车间

发动机生产车间的配电室可使用百能堡顶置式防冷凝水机柜空调系统进行制冷,从而保证较宽的机柜通道: DTT 6301

噪音区域

百能堡声光报警器功能强大且免维护,即使在噪音很大的区域也能保证工作人员收到火灾警报。声音报警器 DS 10 和闪光警示灯 PMF 2030

总装车间

如果组装生产线的速度发生任何变化,百能堡LED警示灯(集成Asi)会向工作人员发出警报,避免生产质量降低: PD 2100-ASi-LED

密封试验

最终检测车间进行密封试验,可以使用百能堡加热器防止产生冷凝水: FLH 250