机场应用

如今,机场已经成为重要的交通枢纽。百能堡在与机场建设公司和运营公司的合作中积累了丰富的经验。百能堡的机柜温控及声光报警系统确保控制器安全运行,让气体与火灾报警系统免维护使用。

机场跑道

机场跑道的通道上可以安装百能堡的金字塔形绿白双色闪光警示灯,用于火灾报警: PB 2010

行李领取处

行李领取处可以安装百能堡的防爆闪光灯和常亮灯,用于提醒旅客注意传送带启动和运行: Quadro F12PD 2100

行李检查室

行李检查室可以安装百能堡的空气/水热交换器,用于X射线机器控制元件的温控:PWS 7332

障碍灯

建筑、高塔和吊车上安装的百能堡免维护LED障碍物灯可以在飞机起飞和降落时对飞行人员进行提醒:POL 10

停车自动售票系统/电气柜

百能堡加热器、温控器和湿控器能够保护停车自动售票系统的电子元件不受冷凝水侵蚀,避免出现短路: FLZ 510, FLZ 600FLH 250

气体安全和火灾报警

免维护的电子报警器和闪光警示灯可在出现气体泄漏或发生火灾的情况下为旅客和机场员工进行报警:

DS 10ABL

飞机库

即便飞机库的员工位于很偏的角落,百能堡闪光警示灯(30焦耳)也能发出飞机运行的警示: PMF 2030

门禁系统

百能堡信号塔可为安保人员提供各门禁系统的状态信息: BR 50

公告墙

拥有专利的百能堡过滤风扇能够保护大型公告墙免受温度过高而损坏: PFA 30.000

机场指挥塔

百能堡节能型εCOOL机柜空调能够有效保护指挥塔记录系统的交换机由于温度过高而损坏: DTI 6301

圆辊闸门

百能堡防震LED信号灯可以警示圆辊闸门的开关: P450 TLA

百能堡旋转镜安全灯能够清晰显示出入情况: P400 RTH

登机桥

灵敏的外部控制式LED灯可显示登机桥的情况: PMF-LED Flex

5焦耳电子闪光警示灯可显示疏散通道的情况: WBLR