闪光灯 10焦耳

Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Quadro R

  • 建筑物内外艺术彩灯,适用于恶劣条件
  • 瞬时发光效果

Quadro R-ST(additional)

  • 即插即用,安装简单
  • 输入输出各配备一个插拔接头,因此可并排放置

Quadro A-DMX

  • DMX控制器可通过DMX总线单独控制每个灯。
  • 可直接通过标准DMX-Master控制
  • 电源供应和DMX总线插拔接头(输入和输出)耐用可靠
闪光灯 10焦耳 Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX
防护系统
防护系统
防护系统
防护系统
耐冲击外壳
耐冲击外壳
工作温度
工作温度
Op. temp. (Quadro A-DMX)
Op. temp. (Quadro A-DMX)
Quadro A-DMX
Quadro A-DMX
电气参数Quadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
额定电压230 V AC230 V AC230 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195 – 253 V195 – 253 V195 – 253 V
额定电流85 mA85 mA280 mA@ 1 Hz
启动电流限制<1A

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色

更多产品技术信息,请至本页右上角下载。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

订购信息Quadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
透镜颜色额定电压230 V AC230 V AC230 V AC
透明物料号291231010052912410100029125101000

如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。