08.08.2017

PFH 300M — 400M 紧凑型风扇加热器全面上市

小巧轻便改善柜内微循环一秒加速,自动控温内置加强钣金设置,抗震性强多种安装方式可选最低工作环境温度可达-40℃表面温度低,不会锈蚀,保证周围元器件安全风机,加热模块可独立控制 应用行业:风电、汽车、食品饮料等 产品规格型号一览表 型号额定电压尺寸加热量CE认证PFH 300M 一体控制  230 V 78×89×90 mm  300 W   χPFH 300M 独立控制230 V... [更多]

01.03.2017

DTS 8000E 机柜空调全面上市,卓越性价比的极致演绎

通过极端环境下的冷凝水测试,最大限度的保证设备安全;独立温度显示及控制系统,全自动运行,灵活方便;可选前置过滤器,无惧恶劣粉尘、油污环境;可选内置冷凝水处理系统,无需维护,使用放心。CE认证 DT 8031EDTS 8241EDTS 8341EDTS 8441EDTS... [更多]

28.06.2016

德国百能堡官网微信正式上线啦

德国百能堡官方微信正式上线啦!请扫下方二维码加关注! [更多]

25.12.2015

我司再次亮相上海工博会

我司于11月3-7日再次亮相一年一度在上海举行的工博会,本次会议首次在上海虹桥国家会展中心举行,吸引了国内外136,000名参观者,同比去年增加了12.4%。今年,我们使用的新的展位设计,展示了百能堡两大系列产品:机柜温控及声光报警产品。展会期间,我们接待了前来参观的客户,向他们详细介绍了百能堡公司,产品以及相关应用,得到了大家的高度肯定。根据2016年展会计划,我司将再次参加明年的上海工博盛宴。  [更多]

10.11.2014

我百能堡公司成功参展2014年上海工博会

继全国代理商会议,我百能堡公司于11月4日至8日参加了一年一度在上海举行的工业博览会。此次会议,我百能堡公司展览了全系列机柜温控及声光报警产品,展会期间我们接待了众多参观者,向他们介绍了百能堡公司、产品及应用,收集了很多潜在客户的信息,达到了预期的效果。  [更多]

10.07.2014

我百能堡公司参加第18届华南工业控制自动化展览会

我百能堡公司于6月16至18日与区域代理商共同参加了第18届华南工业控制自动化展览会,此次展览会展览面积3万平方米,汇集346家国内外领先自动化企业。 我司此次展示了全系列机柜温控及声光报警产品,吸引了很多前来参观的专业厂商,达到了预期的效果。 [更多]

07.05.2014

我百能堡公司成功参展第18届西部制造业博览会

我百能堡公司于3月13日-16日与区域经销商共同参加了在西安举办的第十八届西部国际装备制造业博览会,该展会始于2003年,经国家科技部批准,每年分别于西安、成都两地各举办一届,是我国装备制造业领域的重要行业例会之一。本届展会覆盖6大展馆,6万平米,3500个展位,千余展商,千余展品。 此次展会,我司展示了全系列机柜温控及声光报警产品,重点推出了新品户外机柜空调DTX... [更多]

10.01.2014

德国百能堡全新一代紧凑型风扇加热器隆重上市

多种规格同一尺寸壁挂或底部安装,安装角度可任意调整基于PTC的快速加热,无需过热保护进出风口格栅保护内置温控器,可外接温控器,实现双重保护通过CE认证适用于紧凑型机柜 应用行业:风电、汽车、食品饮料等 产品规格型号一览表 型号额定电压尺寸加热量认证URcULGOSTCEPFH 200115/230 V AC142 x 88 x 133 mm200 WoooxPFH 300300 WoooxPFH 400400 WoooxPFH 500500... [更多]