PFH 300M — 400M 紧凑型风扇加热器全面上市

 

  • 小巧轻便
  • 改善柜内微循环
  • 一秒加速,自动控温
  • 内置加强钣金设置,抗震性强
  • 多种安装方式可选
  • 最低工作环境温度可达-40℃
  • 表面温度低,不会锈蚀,保证周围元器件安全
  • 风机,加热模块可独立控制

应用行业:风电、汽车、食品饮料等

产品规格型号一览表

 

型号额定电压尺寸加热量CE认证
PFH 300M 一体控制  230 V 78×89×90 mm  300 W   χ
PFH 300M 独立控制230 V      78×89×90 mm  300 W   χ
PFH 400M 一体控制230 V 78×89×90 mm  400 W     χ
PFH 400M 独立控制230 V 78×89×90 mm  400 W   χ

χ 已有