O que é a certificação MED?

A marca de conformidade MED atesta que um produto ou equipamento é aprovado para uso em veículos para navegação dentro de estados da comunidade europeia ou em países que estão de acordo com a diretiva de Equipamentos Marítimos 96/98/EC. Toda vez que você vir o símbolo de um "volante de navio" se trata da certificação M.E.D/MED e de que o produto é adequado para uso industrial naval

Todos os produtos aprovados constam na base de dados MarED que contém informação com mais de 35.000 dispositivos. Os produtos são testados por um órgão externo independente, como por exemplo o Germanischer Lloyd, para uso em ambiente naval antes de receber o certificado de aprovação.


Nossas sirenes e luzes com certificação MED

Nossas sirenes e luzes com a Certiricação MED

A Pfannenberg oferece uma ampla linha de produtso e soluções desenvolvidas para operação em ambiente marinho industrial.

As sirenes Pfannenberg da linha PATROL – sirenes PA e sirenes com luz PA X – possuem a certificação MED
emitida pelo Germanischer Lloyd (órgão certificador dessa normativa). Nossos dispositivos audio-visuais foram testados e comprovados pelo Germanischer Lloyd pois atendem a todos os requerimentos dessa diretiva internacional.

Você pode confiar nos produtos Pfannenberg para sinalização de alarmes de incêndio para uso em qualquer tipo de navios e embarcações navais.

  • Clique abaixo para ver nossas sirenes e luzes com certificado MED

    ItemdBFlash DimensõesMED 
    PATROL Sounders 100 dB(A) PA 1PA 1100 dB(A)-86 x 109.5 x 80.6 mmSIM
    PATROL Sounders 105 dB(A) PA 5PA 5105 dB(A)-135 x 163.4 x 132 mmSIM
    PATROL Sounders 110 dB(A) PA 10PA 10110 dB(A)-170 x 214 x 156 mmSIM
    PATROL Sounders 120 dB(A) PA 20PA 20120 dB(A)-170 x 214 x 181 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 100 dB(A) / 5 J PA X 1-05PA X 1-05100 dB(A)5 J172.4 x 109.5 x 80.6 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 105 dB(A) / 5/10 J PA X 5-05 / PA X 5-10PA X 5-05105 dB(A)5 J215 x 163.4 x 132 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 105 dB(A) / 5/10 J PA X 5-05 / PA X 5-10PA X 5-10105 dB(A)10 J215 x 163.4 x 132 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 110 dB (A) / 10/15 J PA X 10-10 / PA X 10-15PA X 10-10110 dB(A)10 J270 x 214 x 156 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 110 dB (A) / 10/15 J PA X 10-10 / PA X 10-15PA X 10-15110 dB(A)15 J270 x 214 x 156 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 120 dB(A) / 10/15 J PA X 20-10 / PA X 20-15PA X 20-10120 dB(A)10 J270 x 214 x 181 mmSIM
    PATROL Flashing Sounders 120 dB(A) / 10/15 J PA X 20-10 / PA X 20-15PA X 20-15120 dB(A)15 J270 x 214 x 181 mmSIM