Aplicações para túneis

Resistência à prova de variações de pressão e monitoramento remoto de funções são apenas dois exemplos das especificações especiais que caracterizam os aparelhos Pfannenberg para a operação segura de túneis: Lötschberg, Gotthard, rodovia de Paris, Rennsteig, etc são excelentes referências da Pfannenberg.

Escavadeira de túneis

Enormes escavadeiras de túneis – refrigeração do sistema de controle da máquina co permutadores de calor ar-água com bacia de condensado segura para a aplicação (concebida para movimentos de +-11° da escavadeira): PWS 7102

Escavadeira de túneis

Proteção de condensado nos armários de distribuição mediante sistemas de aquecedores e termostatos energeticamente eficazes: FLH 250 e FLZ 510

Saída de emergência

Placas de aviso de saída de emergência com luz estroboscópica em caso de situação de perigo: WBLR

Sinalização de alarme de incêndio

Sinalização de alarme de incêndio no túnel da rodovia de Paris (ao longo do túnel): WBLR

Portas de saída de emergência

Avisos nas portas de saída de emergência
Suíça: para fora da área de perigo: Quadro-SM-Flex síncrono + monitorado
Paris: Evacuação para um recinto, túnel, escada – aplicação inclusive alto-falantes 50 W da Pfannenberg para comunicados: PS50 B

Sistemas de controle

Ventiladores de filtro para a refrigeração dos sistemas de controle diretamente junto à estrada: PF 32000

Túnel de Lötschberg

Os sistemas eletrônicos no túnel de Lötschberg são refrigerados nos armários de distribuição Swibox com aparelhos de refrigeração especiais da Pfannenberg; estes são resistentes a oscilações de pressão de +- 50 mbar (devido a trens passando com alta velocidade). Os aparelhos nos armários servem para a refrigeração dos sistemas de controle e de segurança:

Armários de distribuição

No túnel mais longo do mundo está sendo instalada atualmente a mais recente série de aparelhos de refrigeração da Pfannenberg para a climatização de sistemas eletrônicos nos armários de distribuição (resistem +- 100 mbar) (consulte-nos para obter mais detalhes). Além disso, os armários são regulados e aquecidos com termostatos e aquecedores: FLH 400, FLZ 510