Aplicações em aeroportos

A Pfannenberg é um fornecedor experiente para as empresas construtoras e operadoras desse setor. Em inúmeras referências, a Climatização de quadros elétricos e a Tecnologia de Sinalização Pfannenberg providenciam uma operação segura dos sistemas de controle e sistemas de alarme de gás e de incêndio

Abaixo da pista de rolamento

Nas galerias debaixo da pista de rolamento estão instaladas sinalizadores luminosos bicolores (branco/verde) piramidais da Pfannenberg para o alarme de incêndio: PB 2010

Coleta de bagagem

Na área de coleta de bagagem estão instaladas luzes contínuas e semáforos Pfannenberg a fim de avisar os usuários sobre o arranque e funcionamento das esteiras de bagagem: Quadro F12 e PD 2100

Controle de bagagem

Na área de controle de bagagem são empregados trocadores de calor ar-água Pfannenberg nos aparelhos de raios-X para refrigerar o sistema de controle: PWS 7332

Balizamento de obstáculos

As aeronaves que aterrizam e decolam são alertadas por meio de balizamento das luzes de Obstrução Aérea LED Pfannenberg localizadas em prédios, torre de comando e gruas: POL 10

Máquinas para bilhetes de estacionamento / sistemas de cancela

A eletrônica das máquinas para bilhetes de estacionamento são protegidas contra corrosão e curtos-circuitos, causados pela formação de condensação indesejada com calefatores, termostatos e higrostatos Pfannenberg: FLZ 510, FLZ 600 e FLH 250

Alarme de gás ou de incêndio

Sinalizadores luminosos e sonoros alertam os visitantes e os funcionários do aeroporto de maneira luminosa e acústica em casos de alarme de gás ou de incêndio: DS 10 e ABL

Hangar

No hangar os funcionários dos aeroportos também são informados sobre o movimento de aeronaves nos cantos mais remotos através de sinalizadores luminosos Pfannenberg de Alta intensidade de 30 Joules Pfannenberg: PMF 2030

Sistemas de controle de acesso

Elegantes torres de sinalização Pfannenberg informam os responsáveis de vigilância sobre a situação em diversos sistemas de controle de acesso: BR 50

Painéis de informação

Os grandes painéis de informação são protegidos contra danos causados por sobre aquecimento por meio de conjuntos de ventilação Pfannenberg: PFA 30.000

Torre de controle do aeroporto

Os quadros elétricos dos sistemas de registro na torre de controle são protegidos de maneira segura contra sobreaquecimento com sistemas de refrigeração Pfannenberg da linha εCOOL de baixo consumo energético: DTI 6301

Portas rolantes

Alerta de movimento de portas rolantes com semáforos de LED Pfannenberg resistentes à vibrações: Sistemas de cancela P450 TLA das entradas e saídas das vias de acesso com luzes giratórias Pfannenberg de alta intensidade: P400 RTH

Passarelas de embarque

Indicador de operação (externo) das passarelas de embarque com luzes de LED de controle externo:  PMF-LED Flex Indicador de operação da sinalização das saídas de emergência com luzes Flash 5 Joules:  WBLR