Sirenes com Luz Flash PATROL 110 dB (A) / 10/15 J

PA X 10-10 / PA X 10-15

PATROL – a nova geração de sirenes com luzes flash.

  • Sirene com programação simultânea de até 4 eventos diferentes
  • Garantia exclusiva de 10 anos
  • Grau de proteção IP66   
  • Sirene e luz já precabladas de fábrica
  • Para cada nível sonoro está disponível uma correspondente intensidade luminosa


Sirenes com Luz Flash PATROL 110 dB (A) / 10/15 J PA X 10-10 / PA X 10-15
Área de recepção
Área de recepção
Tipo de proteçao
Tipo de proteçao
Caixa resistente ao choque
Caixa resistente ao choque
Temperatura operational
Temperatura operational
External tone selection
External tone selection
Penetraçao acústica
Penetraçao acústica

Opção
Opção
Opção
Opção
Garantia
Garantia

Amostras sonoras

Dados elétricosPA X 10-10 / 10 Joules
Tensão nominal230 V AC115 V AC24 V DC
Frequência nominal50/60 Hz50/60 Hz-
Intervalo operacional187 – 255 V90 – 135 V18 – 30 V
Consumo de energia nominal160 – 215 mA260 – 345 mA665 – 935 mA
Dados elétricosPA X 10-15 / 15 Joules
Tensão nominal230 V AC115 V AC24 V DC
Frequência nominal50/60 Hz50/60 Hz-
Intervalo operacional187 – 255 V90 – 135 V18 – 30 V
Consumo de energia nominal210 – 265 mA360 – 445 mA765 – 1035 mA

Maiores informações podem ser obtidas clicando em Downloads de Produtos, nesta página à direita.

Para facilitar o processo de encomenda, iremos informar-lhe a seguir sobre o nosso sistema claro de numeração de artigos e sobre nossas condições de entrega, para que o seu pedido chegue até você com rapidez e segurança.

Dados para encomendaPA X 10-10 - caixa vermelha
VersãoTensão nominal230 V AC115 V AC24 V DC
lente amarelaNúmero de artigo233611030002336115300023361803000
lente laranjaNúmero de artigo233611040002336115400023361804000
lente vermelhaNúmero de artigo233611050002336115500023361805000
Dados para encomendaPA X 10-10 - caixa cinza
VersãoTensão nominal230 V AC115 V AC24 V DC
lente amarelaNúmero de artigo233611030552336115305523361803055
lente laranjaNúmero de artigo233611040552336115405523361804055
lente vermelhaNúmero de artigo233611050552336115505523361805055