SEGURANÇA PARA O HOMEM, MÁQUINA E MEIO AMBIENTE

A mais completa linha de Tecnologia de Sinalização para satisfazer os mais exigentes requisitos técnicos e tipos de aplicações.

Não há quase nenhuma outra empresa no mundo que pode oferecer uma consultoria na hora de encontrar a melhor solução em sinalização e que possua uma linha de produtos com mais de 600 itens de fabricação própria como a Pfannenberg.

Não importa a aplicação ou área de implementação, nossa abrangência em Tecnologia de Sinalização diferencia-se por sua tipologia de produtos em três diferentes tipos de soluções:


INFORMAÇÃO

Exemplo o dispositivo de sinalização como indicador de funcionamento de uma máquina informa o operador. Os dispositivos desse gênero informam o pessoal que se encontra na proximidade. Os dispositivos não são utilizados para a indicação de situações perigosas.

A sinalização pode conter, as seguintes informações:

  • Estado de uma máquina, um processo, um procedimento de teste
  • Falta de material de entrada/fornecimento de material em perigo
  • Defeito de qualidade, informação de qualidade ou de defeito
  • Processo concluído, posição de espera
  • Notificação e indicação de erros
  • Indicação da ocupação do espaço

Veja algumas soluções Pfannenberg:

Torres de sinalização
Luzes contínuas


AVISO

Exemplo como sinal de arranque de uma máquina. Os dispositivos deste gênero avisam sobre situações que possam ocorrer.

O aviso pode ser efetuado nos seguintes eventos:

  • Atenção: Estado crítico, proceder com prudência
  • Pronto para funcionamento
  • Situações perigosas podem ocorrer, se não forem tomadas medidas
  • É necessária a intervenção dentro de um prazo adequado
  • Aviso de riscos econômicos e de saúde
  • O processo encontra-se fora dos parâmetros operacionais normais, mas ainda dentro de uma margem de erro aceitável
  • Foi efetuada uma alteração de estado

É necessária a ação do utilizador: monitorizar ou intervir

Conheça algumas das soluções Pfannenberg disponíveis:

Luzes flash
Luzes indicadoras
Luzes refletoras giratórias


ALARME

Exemplo o alarme de evacuação em caso de um incêndio. Os dispositivos deste gênero emitem um alarme para situações de emergência e têm prioridade máxima.

O alarme pode ser emitido, nos seguintes eventos:

  • A situação perigosa já ocorreu
  • Existe perigo de vida
  • Risco grave para a saúde
  • Perigo para o ambiente
  • Estado de processo anormal
  • Foram excedidos os valores limite

Reação do utilizador: É necessária uma ação imediata

Quer saber mais sobre esse tipo de soluções?

Conheça melhor PATROL
Sinalizadores acústicos