Luzes Flash 10 Joules

Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Conheça melhor a luz usada para iluminar a Torre Eiffel, em Paris.

Quadro R

  • Iluminação artística no interior e no exterior de edifícios, mesmo sob condições extremas
  • Efeito cintilante instantâneo

Quadro R-ST (adicional)

  • Equipado com plugues de conexão industriais para montagem fácil
  • Um plugue de conexão para entrada e um para saída, de forma que os aparelhos possam ser conectados em cadeia

Quadro A-DMX

  • Controlador DMX para o controle individual de cada luz de um sistema através de um sistema Bus DMX
  • Podem ser controladas diretamente por controladores DMX padrão
  • Plugues de conexão robustos para a alimentação de energia e para o Bus DMX (um para entrada e um para saída)
Luzes Flash 10 Joules  Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX
Tipo de proteçao
Tipo de proteçao
Tipo de proteçao
Tipo de proteçao
Caixa resistente ao choque
Caixa resistente ao choque
Temperatura operacional
Temperatura operacional
Temperatura operacional (Quadro A-DMX)
Temperatura operacional (Quadro A-DMX)
Quadro A-DMX
Quadro A-DMX
Dados ElétricosQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Tensão nominal230 V AC230 V AC230 V AC
Frequência nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Amplitude de operação195 – 253 V195 – 253 V195 – 253 V
Consumo nominal de corrente85 mA85 mA280 mA@ 1 Hz
Corrente inicial limitada a< 1A

Lentes nas cores: transparente, branco, amarelo, laranja, vermelho, verde, azul

Maiores informações podem ser obtidas clicando em Downloads de Produtos, à direita.

Para facilitar o processo de encomenda, iremos informar-lhe a seguir sobre o nosso sistema claro de numeração de artigos e sobre nossas condições de entrega, para que o seu pedido chegue até você com rapidez e segurança.

Dados para encomendaQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
cor da lenteTensão nominal230 V AC230 V AC230 V AC
transparenteNúmero de artigo291231010052912410100029125101000